Обзор
Особенности и преимущества
- Шум: 65 нВ, ср.кв.
- Инструментальный усилитель
- Датчик температуры
- Внутренний тактовый генератор
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
- Частота обновления: 4.17 Гц - 123 Гц
- Потребляемый ток: 250 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА
- Напряжение питания: 2.7 В - 5.25 В
- Температурный диапазон от –40°C до +85°C
- Независимое напряжение питания интерфейса
- 16-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD7796/AD7797 - это полнофункциональные аналоговые входные интерфейсы для применения в прецизионных схемах с мостовыми датчиками, например, в электронных весах. Он содержит сигма-дельта АЦП с разрешением 16 бит. Интегрированный инструментальный усилитель обладает фиксированным коэффициентом усиления 128, что позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды.
Компоненты имеют один дифференциальный вход. Они также содержит датчик температуры, который подключен к АЦП и может быть использован для термокомпенсации моста.
Компоненты могут работать с внутренним тактовым сигналом или с внешним источником синхронизации. Частота выходных данных конфигурируется программно и может изменяться от 4.17 Гц до 123 Гц.
AD7796/AD7797 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Он имеет типичный потребляемый ток 250 мкА и выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Электронные весы
- Схемы с тензодатчиками
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительная техника
- Портативные измерительные приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (17)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.