Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Эффективное разрешение до 23 бит
- Шум ср.кв.: 40 нВ при 4.17 Гц, 85 нВ при 16.7 Гц
- Потребляемый ток: 400 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым усилением
- Источник опорного напряжения на запрещенной зоне; дрейф 4 ppm/°C, тип.
- Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
- Шесть дифференциальных аналоговых входов
- Внутренний тактовый генератор
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
- Детектирование наличия опорного напряжения
- Программируемые источники тока
Подробнее о продукте
AD7794/AD7795 - это обладающие низким шумом, малопотребляющие, компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Они включают в себя 24-/16-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют шесть дифференциальных аналоговых входов. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды.
Каждый из компонентов содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает до двух внешних источников дифференциального опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы программируемые источники токов возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, применяемый для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2. Силовой ключ цепи низкого напряжения может быть использован для отключения мостовых датчиков в интервалах между преобразованиями, что позволяет минимизировать потребляемую системой мощность. AD7794/AD7795 способны работать с внутренним генератором или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных каждого из компонентов может изменяться в диапазоне от 4.17 Гц до 470 Гц.
Оба компонента работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Версии с градацией B (AD7794 и AD7795) гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а версии с градацией C (AD7794) работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Они имеют типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускаются в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Электронные весы
- Схемы с тензодатчиками
- Анализ газов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (19)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7795 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441, ADUM7442.
- For process control applications: ADUM1400, ADUM1200.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401, ADUM5402, ADUM5403.
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7795 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.