Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Эффективное разрешение до 23 бит
- Шум ср.кв.: 40 нВ при 4.17 Гц, 85 нВ при 16.7 Гц
- Потребляемый ток: 400 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым усилением
- Источник опорного напряжения на запрещенной зоне; дрейф 4 ppm/°C, тип.
- Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
- Шесть дифференциальных аналоговых входов
- Внутренний тактовый генератор
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
- Детектирование наличия опорного напряжения
- Программируемые источники тока
Подробнее о продукте
AD7794/AD7795- это обладающие низким шумом, малопотребляющие, компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Они включают в себя 24-/16-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют шесть дифференциальных аналоговых входов. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды.
Каждый из компонентов содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает до двух внешних источников дифференциального опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы программируемые источники токов возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, применяемый для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2. Силовой ключ цепи низкого напряжения может быть использован для отключения мостовых датчиков в интервалах между преобразованиями, что позволяет минимизировать потребляемую системой мощность. AD7794/AD7795 способны работать с внутренним генератором или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных каждого из компонентов может изменяться в диапазоне от 4.17 Гц до 470 Гц.
Оба компонента работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Версии с градацией B (AD7794 и AD7795) гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а версии с градацией C (AD7794) работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Они имеют типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускаются в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Электронные весы
- Схемы с тензодатчиками
- Анализ газов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (19)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Сопутствующие компоненты
AD7794 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для критичных к стоимости приложений: ADR381, AD1582, ADR391.
- For applications requiring the lowest noise performance and and low power output trim adjust: ADR441.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.