Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Напряжение питания: 2.5 В - 5.25 В
Потребляемый ток
- Нормальный режим: 75 мкА, макс.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс. - Шум ср.кв.: 1.1 мкВ при частоте обновления 9.5 Гц
- Разрешение “от пика до пика” 19.5 бит (эффективное разрешение 22 бита)
- Интегральная нелинейность: 3.5 ppm, тип.
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
- Внутренний тактовый генератор
- Входной буфер с rail-to-rail диапазоном
- Канал контроля VDD
- Температурный диапазон: от –40°C до +105°C
- 10-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7790/AD7791 - это малопотребляющие компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Они имеют типичный потребляемый ток 65 мкА при работе с напряжением питания 3 В и 75 мкА при работе с напряжением питания 5 В и отключенном буфере. AD7791 включает в себя 24-разрядный сигма-дельта АЦП и имеет один дифференциальный вход с опциональной буферизацией. AD7790 - это 16-разрядная версия AD7791. AD7790 обладает разрешением “от пика до пика” (количество разряда без шума) 16 бит при частоте обновления выходных данных, устанавливаемой по умолчанию (16.6 Гц), а AD7789 при той же частоте обновления выходных данных имеет разрешение “от пика до пика” 19 бит, что эквивалентно эффективному разрешению 21.5 бит.
Компоненты работают с внутренним генератором тактового сигнала преобразования, избавляя пользователя от необходимости использования внешнего источника синхронизации. Частота обновления выходных данных конфигурируется программно и может изменяться в диапазоне от 9.5 Гц до 120 Гц. Обеспечиваемое компонентом разрешение “от пика до пика” зависит от запрограммированной частоты выходных данных. При частоте обновления выходных данных 16.6 Гц поддерживается одновременное подавление помех на частотах 50 Гц/60 Гц. Кроме того, в компонентах реализована возможность контроля напряжения питания.
AD7790/AD7791 могут работать в режиме однократных преобразований, когда компонент выходит из состояния пониженного энергопотребления, выполняет одно преобразование и возвращается в состояние пониженного энергопотребления. Также поддерживается режим непрерывного преобразования, в котором результаты преобразования выдаются на последовательную шину автоматически по завершении преобразования (пользователю не нужно выполнять запись в АЦП для считывания данных) при условии, что на компонент поступает тактовый сигнал последовательного интерфейса.
AD7790/AD7791 выпускаются в 10-выводном корпусе MSOP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (9)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7791 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.