Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 24 бита
- Питание
- Напряжение питания: 2.5 В - 5.25 В
- Потребляемый ток
- Нормальный режим: 75 мкА, макс.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Шум: 1.5 мкВ, ср.кв.
- Разрешение “от пика до пика” 19 бит (эффективное разрешение 21.5 бит)
- Интегральная нелинейность: 3.5 ppm, тип.
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
- Внутренний тактовый генератор
- Канал контроля VDD
- 10-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7788/AD7789 - это малопотребляющие компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. AD7789 включает в себя 24-разрядный сигма-дельта АЦП с одним небуферизированным дифференциальным входом. AD7788 - это 16-разрядная версия AD7789.
Компоненты работают с внутренним генератором тактового сигнала преобразования, избавляя пользователя от необходимости использования внешнего источника синхронизации. Частота обновления выходных данных равна 16.6 Гц. При этой частоте обновления обеспечивается одновременное подавление помех на частотах 50 Гц/60 Гц.
Компоненты работают от одного источника питания с напряжением в диапазоне от 2.5 В до 5.25 В. При работе от напряжения питания 3 В рассеиваемая мощность составляет 225 мкВт, максимум. AD7788/AD7789 выпускаются в 10-выводном корпусе MSOP.
Области применения
- Интеллектуальные датчики
- Элементы питания
- Портативная измерительная техника
- Измерительные датчики
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Весы
- Токовые петли 4-20 мА
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (9)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7789 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.