Обзор

Особенности и преимущества

  • Эффективное разрешение до 20 бит
  • Шум ср.кв.
    • 40 нВ при 4.17 Гц
    • 85 нВ при 16.7 Гц
  • Потребляемый ток: 400 мкА, тип.
  • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
  • Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
  • Источник опорного напряжения на запрещенной зоне; дрейф 4 ppm/°C, тип.
  • Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
  • 3 дифференциальных входа
  • Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц

Подробнее о продукте

AD7785 - это обладающий низким шумом, малопотребляющий, полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Он включает в себя 20-разрядный Σ-Δ АЦП и три дифференциальных аналоговых входных канала. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды. При коэффициенте усиления, равном 64, и частоте обновления выходных данных 4.17 Гц среднеквадратический шум равен 40 нВ.

Компонент содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением. Кроме того, компонент включает в себя программируемые источники тока возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, который используется для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2.

Компонент может работать с внутренним генератором тактового сигнала или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 4.17 Гц до 470 Гц.

AD7785 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент имеет типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Измерение температуры при помощи термопар
  • Измерение температуры при помощи РТД
  • Измерение температуры при помощи термисторов
  • Анализ газов
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Измерительная техника
  • Портативные измерительные приборы
  • Анализ крови
  • Интеллектуальные передатчики
  • Хроматография жидкостей/газов
  • Шестизнаковые цифровые вольтметры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (19)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.