Обзор
Особенности и преимущества
-
ON-CHIP FUNCTIONS
- Rail-to-Rail Input Buffer and PGA
- Master or Slave Mode of Operation
- Slave Mode
3-Wire Serial
SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP-Compatible
Schmitt Trigger on SCLK - Specified for Single 3 V and 5 V Operation
- Normal: 1.3 mA @ 3 V
- Power-Down: 9 µA
- Single-Channel, 24-Bit Σ-Δ ADC
- Pin Configurable (No Programmable Registers)
ISOURCE Select™
Pin Programmable Input Ranges (±2.56 V or
±160 mV) - Fixed 19.79 Hz Update Rate
- Simultaneous 50 Hz and 60 Hz Rejection
- 24-Bit No Missing Codes
- 18.5-Bit p-p Resolution (±2.56 V Range)
- 16.5-Bit p-p Resolution (±160 mV Range)
Подробнее о продукте
The AD7783 is a complete analog front end for low frequency measurement applications. The 24-bit sigma-delta ADC contains one fully differential input channel that can be configured with a gain of 1 or 16 allowing full-scale input signal ranges of ±2.56 V or ±160 mV from a +2.5 V differential reference input. It also contains two 200 mA integrated current sources.
The AD7783 has an extremely simple, read-only digital interface that can be operated in master mode or slave mode. There are no on-chip registers to be programmed. The input signal range and current source selection are configured using two external pins.
The device operates from a 32.768 kHz crystal with an on-chip PLL generating the required internal operating frequency. The output data rate from the part is fixed via the master clock at 19.79 Hz and provides simultaneous 50 Hz and 60 Hz rejection at this update rate. At this update rate, 18-bit p-p resolution can be obtained.
The part operates from a single 3 V or 5 V supply. When operating from 3 V supplies, the power dissipation for the part is 3.9 mW. The AD7783 is available in a 16-lead TSSOP.
Another part in the AD778x family is the AD7782. It is similar to the AD7783 except it has no integrated current sources and two differential input channels.
APPLICATIONS
- Sensor Measurement
- Industrial Process Control
- Temperature Measurement
- Pressure Measurement
- Weigh Scales
- Portable Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7783 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.