Обзор

Особенности и преимущества

  • Двухканальный, 24-разрядный Σ-Δ АЦП
    • Конфигурируется аппаратно (не содержит программируемых регистров)
    • Аппаратно выбираемые входные каналы
    • Аппаратно выбираемые диапазоны входных напряжений (±2.56 В или ±160 мВ)
  • Фиксированная частота обновления данных 19.79 Гц
  • Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
  • Разрешение 24 бита без пропуска кодов
  • Разрешение “от пика до пика”: 18.5 бит (диапазон ±2.56 В)
  • Интегрированные функции: Входной буфер и программируемый усилитель
  • Разрешение “от пика до пика”: 16.5 бит (диапазон ±160 мВ)
  • Интерфейс
    • Работа в режиме ведущего или ведомого
    • Режим ведомого:
    • Трехпроводной последовательный
    • Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
    • Триггер Шмитта по входу SCLK
  • Питание
    • Гарантированные характеристики при однополярном питании 3 В и 5 В
    • Нормальный режим: 1.3 мА при 3 В
    • Режим пониженного энергопотребления: 9 мкА

Подробнее о продукте

AD7782 и AD7783 - это недорогие, малопотребляющие 24-разрядные сигма-дельта АЦП, предназначенные для схем измерения постоянных напряжений и низкочастотных сигналов. Они поддерживают только чтение данных и не содержат доступных для записи регистров, что существенно упрощает интерфейс между АЦП и контроллером. Благодаря малой потребляемой мощности компоненты могут применяться в системах с локальным источником питания, питанием от батарей или от токовой петли. Интегрированный программируемый усилитель (PGA) с двумя возможными вариантами коэффициента усиления позволяет работать как со слабыми сигналами, так и с сигналами высокого уровня без применения внешних схем аналогового преобразования сигнала. Управление всеми рабочими режимами осуществляется аппаратно (при помощи внешних выводов), а не программно.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Статьи по применению (18)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь