Обзор
Особенности и преимущества
- Аппаратно конфигурируемый отклик фильтра
- Частота обновления: 10 Гц или 16.7 Гц
- Аппаратно конфигурируемый коэффициент усиления инструментального усилителя
- Аппаратно конфигурируемые функции пониженного энергопотребления и сброса
- Биты состояния
- Внутренний генератор тактового сигнала
- Внутренний ключ для отключения питания моста
- Потребляемый ток
- 115 мкА, тип. (коэффициент усиления = 1)
- 330 мкА, тип. (коэффициент усиления = 128)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7780 - это полнофункциональный, малопотребляющий входной интерфейс для продуктов с мостовыми датчиками, включая электронные весы, схемы с тензорезисторами и датчиками давления. Он включает в себя прецизионный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) АЦП, интегрированный малошумящий усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) и интегрированный генератор.
Благодаря потребляемому току всего 330 мкА AD7780 особенно хорошо подходит для портативных продуктов и продуктов с питанием от батарей, где требуется очень низкая потребляемая мощность. Компонент также имеет режим пониженного энергопотребления, позволяющий пользователю отключать питание мостового датчика и внутренних схем, когда преобразования не производятся, для увеличения срока службы батарей.
Благодаря потребляемому току всего 330 мкА AD7780 особенно хорошо подходит для портативных продуктов и продуктов с питанием от батарей, где требуется очень низкая потребляемая мощность. Компонент также имеет режим пониженного энергопотребления, позволяющий пользователю отключать питание мостового датчика и внутренних схем, когда преобразования не производятся, для увеличения срока службы батарей.
Интегрированный программируемый усилитель (PGA) обладает диапазоном коэффициентов усиления от 1 до 128 и поддерживает работу с дифференциальными входными сигналами полной шкалы от ±5 В до ±39 мВ. Компонент может работать с двумя вариантами отклика фильтра. Отклик фильтра при частоте обновления 16.7 Гц обеспечивает превосходные динамические характеристики. Время установления при этой частоте обновления составляет 120 мс. При частоте обновления 10 Гц отклик фильтра обеспечивает ослабление более −45 дБ в полосе непропускания. Такой уровень ослабления может быть полезен в схемах с тензодатчиками для устранения низкочастотных механических вибраций. При этой частоте обновления время установления составляет 300 мс. При обоих вариантах частоты обновления фильтр обеспечивает одновременное ослабление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц.
AD7780 работает с напряжениями питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в узком 14-выводном корпусе SOIC и 16-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Электронные весы
- Измерение давления
- Управление промышленными технологическими процессами
- Портативные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7780 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.