Обзор
Особенности и преимущества
- Восьмиканальный 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с одновременной выборкой
- Несимметричные или полностью дифференциальные входы
- Усилитель с программируемым коэффициентом усиления (1, 2, 4 или 8) в каждом канале
- Низкий входной ток
- ±1.5 нА (дифференциальный вход)
- ±4 нА (несимметричный вход)
- ±1.5 нА (дифференциальный вход)
- Частота обновления выходных данных до 16 kSPS на канал
- Программируемые частота обновления выходных данных и ширина полосы
- Преобразователь частоты дискретизации для когерентной выборки
- Разрешение установки частоты дискретизации до 15.2 μSPS
- Фильтр sinc3 с малой задержкой
- Регулируемая синхронизация фазы
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
- Два режима энергопотребления
- Режим высокого разрешения
- Режим пониженного энергопотребления
- АЦП последовательного приближения с низким разрешением для диагностики системы и микросхемы
- Питание
- Биполярное (±1,65 В) или однополярное (3,3 В) питание
- Питание цифровых линий ввода/вывода: от 1,8 В до 3,6 В
- Диапазон температур, обеспечивающий стабильность характеристик: от -40 °C до + 105 °C
- Диапазон рабочих температур: от –40 °C до + 125 °C
- Основные характеристики
- Сочетание превосходных статических и динамических характеристик
- Динамический диапазон 108 дБ при частоте дискретизации 65 тыс.выб/с в режиме высокого разрешения
- Коэффициент нелинейных искажений -109 дБ
- Интегральная нелинейность ±7 ppm от полного диапазона
- Ошибка смещения ±40 мкВ
- Ошибка усиления ±0,1% от полного диапазона
- Температурный коэффициент ±10 ppm/°C (тип.)
Подробнее о продукте
AD7779 – это восьмиканальный АЦП с одновременной выборкой. На кристалле интегрированы восемь полнофункциональных сигма-дельта (Σ-Δ) АЦП. AD7779 обладает очень низким входным током, что позволяет подключать его непосредственно к выходам датчиков. Каждый входной канал содержит каскад с программируемым коэффициентом усиления (1, 2, 4 или 8) для отображения выходных сигналов датчиков меньшей амплитуды в диапазон полной шкалы АЦП, что позволяет максимизировать динамический диапазон сигнальной цепочки. AD7779 работает с опорным напряжением VREF в диапазоне от 1 В до 3.6 В. На аналоговые входы можно подавать однополярные (от 0 В до VREF) или биполярные (±VREF/2 В) аналоговые сигналы при напряжении питания аналоговой части компонента 3.3 В или ±1.65 В, соответственно. В зависимости от конфигурации выхода датчика аналоговые входы можно настроить для работы с дифференциальными или несимметричными сигналами.
Каждый канал содержит сигма-дельта модулятор и цифровой фильтр sinc3 с малой задержкой. Для плавной регулировки частоты обновления выходных данных в AD7779 интегрирован преобразователь частоты дискретизации (SRC). Этот блок может быть использован в задачах, где требуется поддержание когерентности частоты выходных данных при изменениях частоты напряжения сети в пределах 0.01 Гц. SRC программируется через интерфейс последовательного порта (SPI). AD7779 имеет два интерфейса: интерфейс вывода данных и интерфейс управления SPI. Интерфейс вывода данных АЦП предназначен для передачи результатов преобразования АЦП из AD7779 в процессор. Интерфейс SPI используется для записи/чтения регистров конфигурации AD7779, а также для управления/чтения данных из АЦП последовательного приближения (SAR). Интерфейс SPI также можно сконфигурировать для вывода результатов преобразования Σ-Δ АЦП.
В состав AD7779 входит 12-разрядный АЦП последовательного приближения. Этот АЦП может быть использован для диагностики AD7779 без выделения одного из каналов Σ-Δ АЦП под функции измерения параметров системы. При добавлении внешнего мультиплексора, управление которым можно организовать при помощи трех линий универсального ввода/вывода (GPIO), и внешней схемы аналогового преобразования сигнала этот АЦП позволяет контролировать достоверность измерений Σ-Δ АЦП в задачах, где требуется повышенная надежность. Кроме того, интегрированный в AD7779 АЦП последовательного приближения содержит внутренний мультиплексор для измерения сигналов во внутренних узлах.
В AD7779 интегрированы источник опорного напряжения 2.5 В и буфер опорного напряжения. Типичное значение температурного коэффициента источника опорного напряжения составляет 10 ppm/°C. AD7779 имеет два рабочих режима: режим высокого разрешения и режим пониженного энергопотребления. В режиме высокого разрешения компонент обеспечивает расширенный динамический диапазон, потребляя 10.75 мВт на канал; в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 3.37 мВт на канал за счет уменьшения динамического диапазона.
Заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются в температурном диапазоне от −40°C до +105°C; при этом компонент сохраняет работоспособность при температурах до +125°C.
Области применения
- Автоматы защиты сети питания
- Универсальные системы сбора данных
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Управление промышленными технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7779 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.