Обзор
Особенности и преимущества
- 8-Channel
- Fast 10-bit ADC
- 5 V supply
- Half-Scale Conversion Option
- Fast Interface Port
- Power-Down Mode
Подробнее о продукте
The AD7777 and AD7778 are high speed, multichannel, 10-bit analog-to-digital converters (ADCs) primarily intended for use in R/W head positioning servos found in high density hard disk drives. They have unique input signal conditioning features that make them ideal for use in such single-supply applications.
By setting a bit in a control register within both the 4-channel AD7777 and the 8-channel AD7778, the input channels can be independently sampled or any two channels can be simultaneously sampled. For both the AD7777 and AD7778, the specified input signal range is VBIAS ± VSWING. However, if the RTN pin is biased at, for example, 2 V, the analog input signal range becomes 0 V to 2 V for all input channels (see the Changing the Analog Input Voltage Range section). The bias voltage, VBIAS, is the offset of the midpoint code of the ADC from ground and is supplied either by an onboard reference available to the user (REFOUT) or by an external voltage reference applied to REFIN. The full-scale range (FSR) of the ADC is equal to 2 × VSWING where VSWING is nominally equal to REFIN/2. Additionally, when placed in the half scale conversion mode, the value of REFIN is converted, which allows the channel offsets to be measured.
Control register loading, ADC register reading, channel selection, and the conversion start are under the control of the microprocessor. The twos complement coded ADCs are easily interfaced to a standard 16-bit microprocessor unit bus via their 10-bit data port and standard microprocessor control lines.
The AD7777 / AD7778 are fabricated in linear compatible CMOS (LC2MOS), an advanced, mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic.
The AD7777 is available in a 28-lead, wide-body SOIC package. The AD7778 is available in a 44-lead MQFP.
APPLICATIONS
- Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.