Обзор

Особенности и преимущества

  • Архитектура с последовательным приближением и избыточной дискретизацией
  • Высокие динамические характеристики
    • Динамический диапазон 115.5 дБ, 32 kSPS (AD7767-2)
    • Динамический диапазон 112.5 дБ, 64 kSPS (AD7767-1)
    • Динамический диапазон 109.5 дБ, 128 kSPS (AD7767)
    • THD = −118 дБ
  • Исключительно низкая потребляемая мощность
    • 8.5 мВт, 32 kSPS (AD7767-2)
    • 10.5 мВт, 64 kSPS (AD7767-1)
    • 15 мВт, 128 kSPS (AD7767)
  • Высокие статические характеристики
  • Разрешение 24 бита без пропуска кодов
  • INL: ±3 ppm (тип.), ±7.6 ppm (макс.)
  • Малый температурный дрейф
  • Дрейф нуля: 15 нВ/°C
  • Дрейф коэффициента усиления: 0.4 ppm/°C
  • Интегрированный КИХ фильтр нижних частот
  • Линейная фазовая характеристика
  • Неравномерность в полосе пропускания: ±0.005 дБ
  • Ослабление в полосе непропускания: 100 дБ
  • Напряжение питания 2.5 В, питание логического интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/3.6 В
  • Конфигурируемый интерфейс передачи данных
  • Синхронизация нескольких устройств
  • Объединение нескольких устройств в цепочку с последовательным опросом
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 - это высококачественные 24-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с избыточной дискретизацией. Они обладают большим динамическим диапазоном и широкой полосой входного каскада, потребляют мощность 15 мВт, 10.5 мВт и 8.5 мВт, соответственно, и выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 идеально подходят для применения в системах сбора данных с крайне низкой потребляемой мощностью (например, в системах с интерфейсом PCI или USB) и обеспечивают разрешение 24 бита. Благодаря комбинации исключительного уровня отношения сигнал-шум (SNR), широкого динамического диапазона и превосходной точности в статическом режиме данные компоненты являются отличным выбором для измерения небольших изменений сигнала в широком динамическом диапазоне. Это особенно важно в задачах, где слабые изменения входного сигнала необходимо измерять на фоне статических или динамических сигналов большего уровня. В подобных задачах AD7767/AD7767-1/AD7767-2 обеспечивают точное измерение как статической, так и динамически изменяющейся информации.

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 содержат интегрированный цифровой фильтр с линейной фазовой характеристикой. Этот фильтр устраняет внеполосный шум, присутствующий во входном напряжении, оцифрованном с избыточной дискретизацией. Архитектура с избыточной дискретизацией смягчает требования к входному аналоговому фильтру предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговому фильтру). AD7767 также имеет вывод SYNC/PD (синхронизация/пониженное энергопотребление) для синхронизации нескольких микросхем. Наличие вывода SDI позволяет объединять несколько микросхем в цепочку с последовательным опросом.

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 работают с напряжением питания 2.5 В и опорным напряжением 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Малопотребляющие системы сбора данных с интерфейсом PCI/USB
  • Малопотребляющие беспроводные системы сбора данных
  • Анализ вибраций
  • Измерительная техника
  • Прецизионные медицинские исследования

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7767 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые источники опорного напряжения

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые стабилизатор напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.