Обзор
Особенности и преимущества
- Загрузите техническое описание AD7766-2-KGD. Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
- Архитектура с последовательным приближением и избыточной дискретизацией
- Высокие динамические характеристики
- Динамический диапазон 115.5 дБ, 32 kSPS (AD7766-2)
- Динамический диапазон 112.5 дБ, 64 kSPS (AD7766-1)
- Динамический диапазон 109.5 дБ, 128 kSPS (AD7766)
- THD = −112 дБ
- Исключительно низкая потребляемая мощность
- 8.5 мВт, 32 kSPS (AD7766-2)
- 10.5 мВт, 64 kSPS (AD7766-1)
- 15 мВт, 128 kSPS (AD7766)
- Высокие статические характеристики
- Разрешение 24 бита без пропуска кодов
- INL: ±6 ppm (тип.), ±15 ppm (макс.)
- Малый температурный дрейф
- Дрейф нуля: 15 нВ/°C
- Дрейф коэффициента усиления: 0.4 ppm/°C
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 - это высококачественные 24-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с избыточной дискретизацией. Они обладают большим динамическим диапазоном и широкой полосой входного каскада, потребляют мощность 15 мВт, 10.5 мВт и 8.5 мВт, соответственно, и выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 идеально подходят для применения в системах сбора данных с крайне низкой потребляемой мощностью (например, в системах с интерфейсом PCI или USB) и обеспечивают разрешение 24 бита. Благодаря комбинации исключительного уровня отношения сигнал-шум (SNR), широкого динамического диапазона и превосходной точности в статическом режиме данные компоненты являются отличным выбором для измерения небольших изменений сигнала в широком динамическом диапазоне. Это особенно важно в задачах, где слабые изменения входного сигнала необходимо измерять на фоне статических или динамических сигналов большего уровня. В подобных задачах AD7766/AD7766-1/AD7766-2 обеспечивают точное измерение как статической, так и динамически изменяющейся информации.
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 содержат интегрированный цифровой фильтр с линейной фазовой характеристикой. Этот фильтр устраняет внеполосный шум, присутствующий во входном напряжении, оцифрованном с избыточной дискретизацией. Архитектура с избыточной дискретизацией смягчает требования к входному аналоговому фильтру предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговому фильтру). AD7766 также имеет вывод SYNC/PD (синхронизация/пониженное энергопотребление) для синхронизации нескольких микросхем. Наличие вывода SDI позволяет объединять несколько микросхем в цепочку с последовательным опросом.
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 работают с напряжением питания 2.5 В и опорным напряжением 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C.
Области применения
- Малопотребляющие системы сбора данных с интерфейсом PCI/USB
- Малопотребляющие беспроводные системы сбора данных
- Анализ вибраций
- Измерительная техника
- Прецизионные медицинские исследования
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Сопутствующие компоненты
AD7766 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые источники опорного напряжения
- For a nominal reference supply voltage of 5V: ADR445, ADR435, ADR425.
- For a nominal reference supply voltage of 2.5V: ADR441, ADR431, ADR421.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- When driving from a single-ended source: ADA4941-1.
- When driving from a fully differential source: ADA4841-1, AD8475.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.