Обзор
Особенности и преимущества
- Динамический диапазон 120 дБ при частоте обновления выходных данных 78 кГц
- Динамический диапазон 109 дБ при частоте обновления выходных данных 625 кГц
- SNR 112 дБ при частоте обновления выходных данных 78 кГц
- SNR 107 дБ при частоте обновления выходных данных 625 кГц
- Максимальная частота обновления выходных данных при полной фильтрации 625 кГц
- Программируемый коэффициент избыточной дискретизации (от 32X до 256X)
- Конфигурируемый последовательный интерфейс
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7763 - это высококачественный 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Он обладает широкой полосой входного каскада, имеет высокое быстродействие и поддерживает отношение сигнал шум (SNR) 107 дБ при частоте обновления выходных данных 625 тысяч отсчетов в секунду (kSPS), что делает его идеальным выбором для высокоскоростных систем сбора данных. Широкий динамический диапазон в совокупности со значительно смягченными требованиями к входному аналоговому фильтру предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговому фильтру) упрощают процесс проектирования. Наличие интегрированного буфера опорного напряжения, дифференциального усилителя для буферизации и преобразования уровня сигналов, флага выхода за пределы диапазона, внутренних регистров коррекции коэффициента усиления и смещения, а также цифрового КИХ фильтра нижних частот превращают AD7763 в компактное решение для построения систем сбора данных, требующее минимального количества внешних периферийных компонентов. Кроме того, компонент обладает программируемым коэффициентом децимации, а отклик цифрового КИХ фильтра может быть изменен пользователем, если характеристики по умолчанию не подходят для конкретного приложения. AD7763 является идеальным вариантом для задач, где требуется высокое отношение сигнал-шум (SNR) без применения сложных входных схем обработки сигналов.Аналоговый модулятор осуществляет выборку дифференциального входного сигнала с частотой до 40 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Выходной сигнал модулятора пропускается через последовательную комбинацию фильтров нижних частот, последний из которых может работать с загружаемыми по умолчанию или программируемыми пользователем коэффициентами. Частота дискретизации, граничные частоты фильтров и частота обновления выходных данных определяются совокупностью частоты внешнего тактового сигнала и содержимого регистров конфигурации AD7763.
Диапазон аналоговых входных напряжений AD7763 определяется приложенным опорным напряжением. При опорном напряжении 4 В диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений составляет ±3.2 В относительно синфазного напряжения 2 В. Это синфазное напряжение может формироваться внутренним дифференциальным усилителем, что дополнительно сокращает количество необходимых внешних аналоговых цепей.
AD7763 выпускается в 64-выводном корпусе TQFP_EP с открытой теплоотводящей площадкой и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы сбора данных
- Анализ вибраций
- Измерительная техника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (13)
ПО и системные требования
ПО оценивания
EVAL-AD7763EDZ - AD7763 Evaluation Board - Software
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7763 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.