Обзор

Особенности и преимущества

  • Динамический диапазон 120 дБ при частоте обновления выходных данных 78 кГц
  • Динамический диапазон 100 дБ при частоте обновления выходных данных 2.5 МГц
  • SNR 112 дБ при частоте обновления выходных данных 78 кГц
  • SNR 100 дБ при частоте обновления выходных данных 2.5 МГц
  • Максимальная частота обновления выходных данных при полной фильтрации 2.5 МГц
  • Полностью дифференциальный вход модулятора

  • Программируемый коэффициент избыточной дискретизации (от 8X до 256X)
  • Интегрированный дифференциальный усилитель для буферизации сигнала
  • Фильтр нижних частот с конечной импульсной характеристикой (КИХ), загружаемые по умолчанию или программируемые пользователем коэффициенты
  • Режим вывода данных с выхода модулятора
  • Бит оповещения о выходе за границы диапазона
  • Регистры цифровой коррекции смещения и коэффициента усиления

Подробнее о продукте

AD7760 - это высококачественный 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Он обладает широкой полосой входного каскада, имеет высокое быстродействие и поддерживает отношение сигнал шум (SNR) 100 дБ при частоте обновления выходных данных 2.5 миллиона отсчетов в секунду (MSPS), что делает его идеальным выбором для высокоскоростных систем сбора данных. Широкий динамический диапазон в совокупности со значительно смягченными требованиями к входному аналоговому фильтру предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговому фильтру) упрощают процесс проектирования. Наличие интегрированного буфера опорного напряжения, дифференциального усилителя для буферизации и преобразования уровня сигналов, флага выхода за пределы диапазона, внутренних регистров коррекции коэффициента усиления и смещения, а также цифрового КИХ фильтра нижних частот превращают AD7760 в компактное решение для построения систем сбора данных, требующее минимального количества внешних периферийных компонентов. Кроме того, компонент обладает программируемым коэффициентом децимации, а отклик цифрового КИХ фильтра может быть изменен пользователем, если характеристики по умолчанию не подходят для конкретного приложения. AD7760 является идеальным вариантом для задач, где требуется высокое отношение сигнал-шум (SNR) без применения сложных входных схем обработки сигналов.

Аналоговый модулятор осуществляет выборку дифференциального входного сигнала с частотой до 40 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Выходной сигнал модулятора пропускается через последовательную комбинацию фильтров нижних частот, последний из которых может работать с загружаемыми по умолчанию или программируемыми пользователем коэффициентами. Частота дискретизации, граничные частоты фильтров и частота обновления выходных данных определяются совокупностью частоты внешнего тактового сигнала и содержимого регистров конфигурации AD7760.

Диапазон аналоговых входных напряжений AD7760 определяется приложенным опорным напряжением. При опорном напряжении 4 В диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений составляет ±3.2 В относительно синфазного напряжения 2 В. Это синфазное напряжение может формироваться внутренним дифференциальным усилителем, что дополнительно сокращает количество необходимых внешних аналоговых цепей.

AD7760 выпускается в 64-выводном корпусе TQFP с открытой теплоотводящей площадкой и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Анализ вибраций
  • Измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Сопутствующие компоненты

AD7760 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • Для схем с пониженным энергопотреблением, малой частотой и малыми размерами корпуса:

    AD8519.
  • For low noise and high frequency, try the AD8021 or the dual AD8022.: AD8021, AD8022.
  • For low noise, low power and low frequency: OP184.
  • For high frequency and low power: AD8031.
  • Для схем с однополярным питанием 5 В, в которых требуется пониженное энергопотребление:

    AD8605, AD8615, AD8655.
  • For low noise and low power applications: ADA4841-1.

Рекомендуемые источник опорного напряжения

  • For high precision, ultralow noise and high output source and sink current: ADR431, ADR434.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.