Обзор
Особенности и преимущества
- Новый стандарт однокристальных решений
- Интерфейс с несимметричными или дифференциальными заземленными датчиками
- Разрешение до 20 аФ (соответствует ENOB до 19.5 бит)
- Погрешность: 10 фФ
- Линейность: 0.01%
- Синфазная (постоянная) емкость до 17 пФ
- Диапазон (изменяющейся) емкости полной шкалы: ±8 пФ
- Частота обновления: от 5 Гц до 45 Гц
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 8.1 Гц
- Активный экран для экранирования цепи подключения датчика
- Интегрированный датчик температуры
- Разрешение: 0.1°C, погрешность: ±2°C
- Канал входного напряжения
- Внутренний тактовый генератор
- Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C®)
- Питание
- Однополярное, от 2.7 В до 5.25 В
- Потребляемый ток 0.7 мА
- Рабочая температура: от –40°C до +125°C
- 16-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD7747 – это сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователь емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) с высоким разрешением. Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (24 бита без пропуска кодов, эффективное разрешение до 19.5 бит), высокую линейность (±0.01%) и малую погрешность (±10 фФ за счет заводской калибровки). AD7747 имеет рабочий диапазон входных емкостей (изменяющихся) ±8 пФ, а также поддерживает работу с синфазными (постоянными) емкостями до 17 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).
AD7747 предназначен для работы с несимметричными или дифференциальными емкостными датчиками, одна обкладка которых подключена к земле. Для работы с плавающими (незаземленными) емкостными датчиками рекомендуется использовать AD7745 или AD7746.
Компонент имеет интегрированный датчик температуры с разрешением 0.1°C и погрешностью ±2°C. Интегрированный источник опорного напряжения и интегрированный генератор тактового сигнала избавляют от необходимости применения каких-либо вспомогательных внешних компонентов при работе с емкостными датчиками. Преобразователь также имеет стандартный вход напряжения, который совместно с дифференциальным входом внешнего опорного напряжения, упрощает подключение внешних датчиков температуры, например, резистивных датчиков температуры, термисторов или диодных датчиков.
AD7747 имеет двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C. Он питается от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP и работает в автомобильном температурном диапазоне от −40°C to +125°C.
Области применения
Автомобильные, промышленные и медицинские системы:
- Измерение давления
- Датчики положения
- Датчики близости
- Датчики уровня
- Измерители потока
- Обнаружение инородных примесей
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7747 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.