Обзор

Особенности и преимущества

  • Новый стандарт однокристальных решений
  • Интерфейс с несимметричными или дифференциальными плавающими датчиками
  • Разрешение до 4 аФ (соответствует ENOB до 21 бит)
  • Погрешность: 4 фФ
  • Линейность: 0.01%
  • Синфазная (постоянная) емкость до 17 пФ
  • Диапазон (изменяющейся) емкости полной шкалы: ±4 пФ
  • Устойчив к паразитной емкости на землю до 60 пФ
  • Частота обновления: от 10 Гц до 90 Гц
  • Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 16 Гц
  • Интегрированный датчик температуры
  • Разрешение: 0.1°C, погрешность: ±2°C
  • Канал входного напряжения
  • Внутренний тактовый генератор
  • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C®)
  • Питание
    • Однополярное, от 2.7 В до 5.25 В
    • Потребляемый ток 0.7 мА
  • Рабочая температура: от –40°C до +125°C
  • 16-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

AD7745/AD7746 – это сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователи емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) с высоким разрешением. Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (24 бита без пропуска кодов, эффективное разрешение до 21 бита), высокую линейность (±0.01%) и малую погрешность (±4 фФ за счет заводской калибровки). AD7745/AD7746 имеют рабочий диапазон входных емкостей (изменяющихся) ±4 пФ, а также поддерживают работу с синфазными (постоянными) емкостями до 17 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).

AD7745 имеет один входной канал емкости, а AD7746 – два канала. Каждый из каналов можно сконфигурировать для работы в несимметричном или дифференциальном режимах. AD7745/AD7746 предназначены для работы с “плавающими” емкостными датчиками. Для работы с емкостными датчиками, у которых одна обкладка подключена к земле, рекомендуется использовать AD7747.

Компоненты имеют интегрированный датчик температуры с разрешением 0.1°C и погрешностью ±2°C. Интегрированный источник опорного напряжения и интегрированный генератор тактового сигнала избавляют от необходимости применения каких-либо вспомогательных внешних компонентов при работе с емкостными датчиками. Преобразователи также имеют стандартный вход напряжения, который совместно с дифференциальным входом внешнего опорного напряжения, упрощает подключение внешних датчиков температуры, например, резистивных датчиков температуры, термисторов или диодных датчиков.

AD7745/AD7746 имеют двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C. Оба компонента питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Они выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP и работают в автомобильном температурном диапазоне от–40°C до +125°C.

Области применения

Автомобильные, промышленные и медицинские системы:

  • Измерение давления
  • Датчики положения
  • Датчики уровня
  • Измерители потока
  • Датчики влажности
  • Обнаружение инородных примесей

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.