Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Resolution ADC
- 24 Bits No Missing Codes
- 0.0015% Nonlinearity
- Optimized for Fast Channel Switching
- 18-Bits p-p Resolution (21 Bits Effective) at 500 Hz
- 16-Bits p-p Resolution (19 Bits Effective) at 8.5 kHz
- 15-Bits p-p Resolution (18 Bits Effective) at 15 kHz
- On-Chip Per Channel System Calibration
- Configurable Inputs
- 8 Single-Ended or 4 Fully Differential
- Input Ranges
- +625 mV, +1.25 V, +2.5 V, 625 mV, 1.25 V, 2.5 V
- 3-Wire Serial Interface
- SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP Compatible
- Schmitt Trigger on Logic Inputs
- Single-Supply Operation
- 5 V Analog Supply
- 3 V or 5 V Digital Supply
- Package: 28-Lead TSSOP
Подробнее о продукте
The AD7738 is a high precision, high throughput analog front end. True 16-bit peak-to-peak resolution is achievable with a total conversion time of 117 µs (8.5 kHz channel switching) making it ideally suitable for high resolution multiplexing applications.The AD7738 is based on a sigma-delta architecture and features up to 24 bits of no missing codes performance. The part can be configured via a simple digital interface, which allows users to balance the noise performance against data throughput up to a 15.4 kHz conversion rate. The analog front end features 8 single-ended or 4 fully differential input channels with unipolar or bipolar 625 mV, 1.25 V and 2.5V input ranges and accepts a common mode input voltage from 200 mV above AGND to AVDD-300 mV. The multiplexer output is pinned out externally allowing the user to implement programmable gain or signal conditioning before applying the input signal to the ADC. The differential reference input features “No Reference” detect capability. The ADC also supports per channel system calibration options.
The digital serial interface can be configured for three-wire operation and is compatible with microcontrollers and digital signal processors. All interface inputs are Schmitt triggered.
The part is specified for operation over the extended industrial temperature range of -40ºC to +105ºC and is available in 28-lead TSSOP package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7738 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.