Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с однополярным питанием
  • 24-разрядный сигма-дельта АЦП
  • Разрешение “от пика до пика” 16 бит при частоте обновления выходных данных 800 Гц
  • Программируемая частота выходных данных до 6.4 кГц
  • Входной каскад с программируемым коэффициентом усиления
  • Нелинейность ±0.0015%
  • Программируемые частоты среза фильтров
  • Режим FASTStep™* для управления последовательностью переключения каналов

* FASTStep является торговой маркой компании Analog Devices, Inc.

Подробнее о продукте

AD7731 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем управления технологическими процессами. Он имеет входной каскад с программируемым усилением, который позволяет работать с широким набором диапазонов входных напряжений и осуществлять преобразование слабых сигналов, поступающих непосредственно от датчика. Компонент построен на базе сигма-дельта архитектуры и включает в себя комбинацию аналогового модулятора и программируемого цифрового фильтра нижних частот с регулируемыми частотой среза, частотой обновления выходных данных и временем установления.

Компонент имеет три буферизированных дифференциальных аналоговых входа с программируемым коэффициентом усиления (которые можно сконфигурировать как пять псевдодифференциальных входов), а также дифференциальный вход опорного напряжения. Он работает с однополярным питанием +5 В и способен принимать на вход аналоговые сигналы с семью вариантами диапазона однополярных напряжений (от 0 до +20 мВ, +40 мВ, +80 мВ, +160 мВ, +320 мВ, +640 мВ и +1.28 В), а также семью вариантами диапазона биполярных напряжений (±20 мВ, ±40 мВ, ±80 мВ, ±160 мВ, ±320 мВ, ±640 мВ и ±1.28 В). Компонент обеспечивает разрешение “от пика до пика” (количество разрядов, свободных от шума) 16 бит при частоте обновления выходных данных 800 Гц. Компонент может переключаться между каналами с временем установления, равным 1 мс, поддерживая разрешение “от пика до пика” на уровне 13 бит.

Последовательный интерфейс компонента может быть сконфигурирован для работы в трехпроводном режиме и обеспечивает совместимость с микроконтроллерами, а также цифровыми сигнальными процессорами. AD7731 имеет функции самокалибровки и системной калибровки. Дрейф напряжения смещения и коэффициента усиления составляет менее 5 нВ/°C и 2 ppm/°C, соответственно.

Компонент выпускается в 24-выводном пластиковом корпусе DIP, 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • ПЛК/РСУ
  • Промышленные измерительные приборы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь