Обзор

Особенности и преимущества

  • Разрешение “от пика до пика” 1 к 230000
  • Дрейф напряжения смещения: 5 нВ/°C
  • Дрейф коэффициента усиления: 2 ppm/°C
  • Ослабление частоты сети: >150 дБ
  • Буферизированные дифференциальные входы
  • Программируемая частота среза фильтра
  • Гарантированный дрейф во времени
  • Диапазон опорных напряжений от 1 В до 5 В

Подробнее о продукте

AD7730L - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения давления и электронных весов. Компонент принимает на вход слабые сигналы непосредственно от датчика и выдает цифровой результат преобразования в последовательном формате. Входной сигнал поступает во входной каскад с программируемым коэффициентом усиления, а затем на аналоговый модулятор. Выходной сигнал модулятора обрабатывается программируемым цифровым фильтром нижних частот с регулируемыми частотой среза, частотой обновления выходных данных и временем установления.

AD7730L имеет два буферизированных дифференциальных аналоговых входа с программируемым усилением и дифференциальный вход опорной частоты. Компонент работает с однополярным напряжением питания +5 В и поддерживает четыре диапазона однополярных входных напряжений (от 0 мВ до 10 мВ, 20 мВ, 40 мВ и 80 мВ), а также четыре диапазона биполярных входных напряжений (±10 мВ, ±20 мВ, ±40 мВ и ±80 мВ). Преобразователь обеспечивает разрешение “от пика до пика” (диапазон измерения без шумов) 1 к 110000. Интегрированный 6-разрядный ЦАП может использоваться для компенсации напряжений, соответствующих весу тары. Компонент также содержит схемы формирования тактовых сигналов синхронизации для возбуждения моста сигналами переменного напряжения.

Последовательный интерфейс компонента может быть сконфигурирован для работы в трехпроводном режиме и обеспечивает совместимость с микроконтроллерами, а также цифровыми сигнальными процессорами. AD7730L имеет функции самокалибровки и системной калибровки. Дрейф напряжения смещения и коэффициента усиления составляет менее 5 нВ/°C и 3 ppm/°C, соответственно. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе TSSOP. Он представляет собой малопотребляющую версию АЦП AD7730 (потребляемая мощность ниже приблизительно на треть).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.