Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания +3 В
  • Основной последовательный порт (BSPORT)
  • Дифференциальные входы IRx и QRx
  • Вспомогательный ЦАП
  • Вспомогательный последовательный порт (ASPORT)
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Низкая потребляемая мощность
  • 28-выводные корпуса TSSOP и SOIC
  • Каналы АЦП
    • Два 15-разрядных сигма-дельта АЦП
    • Цифровые КИХ фильтры
    • SNR 64 дБ
    • Частота обновления выходных слов 270.83 кГц
    • Выходные данные в двоичном дополнительном коде
    • Интегрированная калибровка смещения
    • Режим пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

Этот монолитный компонент, производимый по технологии КМОП 3 В, представляет собой малопотребляющий, двухканальный порт ввода данных со схемами аналогового преобразования сигналов. Приемная часть включает в себя два высококачественных сигма-дельта АЦП с цифровой фильтрацией. АЦП работают с одним общим источником опорного напряжения на запрещенной зоне. В состав компонента также входит управляющий ЦАП, который может быть использован, например, для автоматической регулировки усиления. Доступ к вспомогательному ЦАП осуществляется при помощи вспомогательного порта (ASPORT). Максимальная частота обновления выходных слов равна 270 кГц.

Компонент выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP и 28-выводном корпусе SOIC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь