Обзор
Особенности и преимущества
- Частота задающего тактового сигнала 13 МГц
- Диапазон входных напряжений от 0 В до +2.5 В или ±1.25 В
- Однобитный выходной поток
- Динамический диапазон 90 дБ
- Логические выходы совместимы с напряжениями 3 В/5 В
- Напряжения питания
- AVDD, DVDD: 5 В ± 5%
- DVDD1: 3 В ± 5%
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- 48-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
AD7724 -это сдвоенный сигма-дельта модулятор 7-го порядка, представляющий собой двухканальную версией микросхемы AD7720. Он поддерживает отношение сигнал-шум 90 дБ в полосе 90 кГц. Компонент имеет напряжение питания 5 В и работает с дифференциальным входным сигналом в диапазоне от 0 В до +2.5 В или ±1.25 В относительно синфазного напряжения смещения. Аналоговые входные сигналы подвергаются непрерывной обработке в аналоговом модуляторе, избавляя от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Информация, содержащаяся во входном сигнале, представляется в виде плотности единиц в выходном потоке. Исходная информация может быть восстановлена при помощи соответствующим образом спроектированного цифрового фильтра.
Компонент содержит прецизионный интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Наличие отдельного вывода входа/выхода опорного напряжения позволяет работать как с внутренним источником, так и с внешним источником опорного напряжения системы.
AD7724 выпускается в 48-выводном корпусе TQFP и работает в температурном диапазоне от –40°C до 85°C.
Обычно для получения результата аналого-цифрового преобразования в параллельном формате к выходу AD7724 подключается цифровой фильтр, и подобная комбинация работает как стандартный сигма-дельта АЦП. Применение отдельного фильтра дает пользователям возможность получить передаточную характеристику, отвечающую требованиям конкретного приложения. Для реализации фильтра могут быть использованы один из наших цифровых сигнальных процессоров или микросхема программируемой логики.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.