Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядный сигма-дельта АЦП
Частота обновления выходных данных 1.2 MSPS
Коэффициент избыточной дискретизации 32x/16x
Цифровой фильтр с низкочастотным и полосовым откликом
Линейная фаза
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Режим ожидания
- Конфигурируемый параллельный или последовательный интерфейс
- Кварцевый генератор
- Однополярное питание 5 В
Подробнее о продукте
AD7723 - это полнофункциональный 16-разрядный сигма-дельта АЦП, который работает с напряжением питания +5 В. Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке аналоговым модулятором, избавл яя от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Выходной сигнал модулятора пропускается через цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Наличие интегрированного фильтра и высокий коэффициент избыточной дискретизации позволяет во многих случаях в качестве внешнего фильтра для предотвращения спектральных наложений (антиалайзингового фильтра) использовать фильтр первого порядка. Цифровой фильтр можно запрограммировать для получения низкочастотного или полосового отклика.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7723 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.