Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядный Σ-Δ АЦП
- Коэффициент избыточной дискретизации 64x
- Частота обновления выходных слов до 220 kSPS
- Цифровой фильтр нижних частот с линейной фазой
- Монотонная характеристика преобразования
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Однополярное питание 5 В
- Высокоскоростной параллельный или последовательный интерфейс
Подробнее о продукте
AD7722 - это полнофункциональный малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП. Компонент работает с напряжением питания +5 В и принимает на вход дифференциальные сигналы в диапазоне от 0 В до 2.5 В или ±1.25 В относительно синфазного напряжения смещения. AD7722 обеспечивает разрешение 16 бит при полосе входного сигнала до 90.625 кГц. Выходные данные обновляются с частотой 195.3 кГц.Аналоговый входной сигнал повергается непрерывной обработке аналоговым модулятором на удвоенной частоте тактового сигнала, избавляя от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Выходной сигнал модулятора пропускается последовательность из двух цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Наличие интегрированных фильтров позволяет во многих случаях в качестве внешнего фильтра для предотвращения спектральных наложений (антиалайзингового фильтра) использовать фильтр первого порядка. Групповая задержка фильтра составляет 215.5 мкс, а время установления при ступенчатом изменении входного сигнала - 431 мкс. Частота дискретизации, граничная частота фильтра и частота обновления выходных данных определяются частотой внешнего тактового сигнала, которая имеет номинальное значение 12.5 МГц.
Применение однобитного ЦАП в модуляторе гарантирует превосходную линейность и высокую точность в статическом режиме. Малая погрешность конечных точек достигается за счет интегрированной схемы калибровки смещения и коэффициента усиления, которая минимизирует ошибки в точках нуля и полной шкалы.
Результат преобразования сохраняется в выходном регистре, который доступен через конфигурируемый последовательный порт или параллельный порт. Последовательный порт обеспечивает высокоскоростной, трехпроводной интерфейс с цифровыми сигнальными процессорами. Он работает в режиме внутреннего тактирования (режим ведущего), в котором сигналы тактовой и кадровой синхронизации порта формирует сам компонент. Кроме того, выводы данных последовательных портов двух AD7722 можно соединить друг с другом. В такой конфигурации преобразователи будет поочередно передавать результаты преобразования по одной общей линии данных.
Компонент содержит прецизионный интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Наличие отдельного вывода входа/выхода опорного напряжения позволяет работать как с внутренним источником, так и с внешним источником опорного напряжения системы.
AD7722 выпускается в 44-выводном корпусе PQFP и работает в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.