Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядный сигма-дельта АЦП
- Частота обновления выходных данных (OWR) 468.75 кГц
- Характеристика без пропуска кодов
- Цифровой фильтр нижних частот
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- Линейная фаза
- Полоса входного сигнала до 229.2 кГц
- Напряжения питания AVDD, DVDD: +5 В ± 5%
- Режим ожидания (70 мкВ)
- Параллельный режим (12 бит/OWR 312.5 кГц)
Подробнее о продукте
AD7721 - это полнофункциональный малопотребляющий 12-/16-разрядный сигма-дельта АЦП. Компонент работает с напряжением питания +5 В и принимает на вход дифференциальные сигналы в диапазоне от 0 В до 2.5 В или ±1.25 В. Аналоговый входной сигнал повергается непрерывной обработке аналоговым модулятором на удвоенной частоте тактового сигнала, избавляя от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Выходной сигнал модулятора пропускается через последовательность из двух цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Наличие интегрированных фильтров позволяет во многих случаях в качестве внешнего фильтра для предотвращения спектральных наложений (антиалайзингового фильтра) использовать фильтр первого порядка. При частоте задающего тактового сигнала 15 МГц время установления после ступенчатого изменения входного сигнала составляет 218.4 мкс, а групповая задержка фильтра равна 109.2 мксAD7721 способен работать с входными сигналами, имеющими полосу до 229.2 кГц. Соответствующая частота обновления выходных данных равна 468.75 кГц. Компонент также поддерживает работу с меньшими частотами тактового сигнала. При этом частота дискретизации, граничная частота фильтра, время установления, групповая задержка и частота обновления выходных данных будут уменьшаться пропорционально уменьшению частоты внешнего тактового сигнала. Максимальная частота тактового сигнала в параллельном и последовательном режимах составляет 10 МГц и 15 МГц, соответственно.
Применение однобитного ЦАП в модуляторе гарантирует превосходную линейность и высокую точность в статическом режиме. Малая погрешность конечных точек достигается за счет интегрированной схемы калибровки смещения и коэффициента усиления, которая минимизирует ошибки в точках нуля и полной шкалы.
Результат преобразования сохраняется в выходном регистре, который доступен через последовательный или параллельный порт, обеспечивающие простой, высокоскоростной интерфейс с современными микроконтроллерами и цифровыми сигнальными процессорами. Последовательный интерфейс работает в режиме внутреннего тактирования (режим ведущего), в котором тактовый сигнал порта формирует сам компонент.
Применяемая в AD7721 технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 100 мкВт.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.