Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота задающего тактового сигнала 12.5 МГц
  • Диапазон входных напряжений от 0 В до +2.5 В или ±1.25 В
  • Однобитный выходной поток
  • Динамический диапазон 90 дБ
  • Напряжения питания AVDD, DVDD: +5 В ± 5%
  • Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
  • 28-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

AD7720 – это сигма-дельта модулятор 7-го порядка, который осуществляет преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных. Компонент имеет напряжение питания +5 В и работает с дифференциальным входным сигналом в диапазоне от 0 В до +2.5 В или ±1.25 В относительно синфазного напряжения смещения. Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе, избавляя от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Информация, содержащаяся во входном сигнале, представляется в виде плотности единиц в выходном потоке. Исходная информация может быть восстановлена при помощи соответствующим образом спроектированного цифрового фильтра.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь