Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2 независимых АЦП (разрешение 16 и 24 бита)
- Заводская калибровка (Калибровка в полевых условиях не требуется)
- Установление выходного сигнала за 1 период преобразования (Режим одиночного преобразования)
- Входной каскад с программируемым усилением
- Одновременные выборка и преобразование сигналов от двух источников
- Отдельные входы опорного напряжения для каждого из каналов
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 20 Гц
- Разрешение 24 бита без пропуска кодов (Основной АЦП)
- Разрешение “от пика до пика”: 13 бит при 20 Гц и диапазоне 20 мВ
- Разрешение “от пика до пика”: 18 бит при 20 Гц и диапазоне 2.56 В
- Трехпроводной последовательный
- Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
- Триггер Шмитта по входу SCLK
Подробнее о продукте
AD7719 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Он включает в себя два сигма-дельта АЦП с высоким разрешением, согласованные коммутируемые источники тока возбуждения, силовые ключи цепи низкого напряжения, цифровой порт ввода/вывода и датчик температуры. Основной канал (24-разрядный) с программируемым усилителем (PGA) работает с полностью дифференциальными, однополярными и биполярными входными сигналами в диапазоне от REFIN1/128 до REFIN1. Сигналы могут поступать на вход непосредственно от датчика без применения внешних цепей аналогового преобразования. Вспомогательный канал (16-разрядный) не содержит PGA и имеет допустимый диапазон напряжений входного сигнала REFIN2 или REFIN2/2.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (20)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.