Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 8-/10-канальные Σ-Δ АЦП с высоким разрешением
- Разрешение 24 бита
- Заводская калибровка
- Режим установления сигнала за один период преобразования
- Входной каскад с программируемым усилением
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
- Функция VREF Select ™ позволяет реализовать абсолютные и относительные измерения
- Может быть оптимизирован для поддержания максимальной точности преобразования (CHOP= 0) или максимального быстродействия (CHOP= 1)
Подробнее о продукте
AD7708/AD7718 представляют собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. AD7718 включает в себя 24-разрядный сигма-дельта АЦП с программируемым усилителем (PGA) и может быть сконфигурирован для работы с 4/5 полностью дифференциальными входными каналами или 8/10 псевдодифференциальными входными каналами. Два вывода компонента могут быть сконфигурированы как аналоговые входы, либо входы опорного напряжения. AD7708 - это 16-разрядная версия AD7718. АЦП поддерживают непосредственное преобразование входных сигналов в диапазоне напряжений от 20 мВ до 2.56 В. Сигналы могут подаваться на вход компонентов непосредственно от датчика без применения дополнительных схем аналогового преобразования.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (23)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Сопутствующие компоненты
AD7718 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Digital Isolators * For optocoupler alternatives, see our digital isolator selection tables
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
- For process control applications: ADUM1400, ADUM1200.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401, ADUM5402, ADUM5403.
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441, ADUM7442.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.