Обзор

Особенности и преимущества

  • 22-разрядный сигма-дельта АЦП
    • Динамический диапазон 105 дБ (частота входного сигнала 146 Гц)
    • Интегральная нелинейность ±0.003%
  • Интегрированный цифровой фильтр нижних частот
    • Программируемая частота среза от 584 Гц до 36.5 Гц
    • Линейная фазовая характеристика
  • Последовательный порт ввода/вывода с пятью линиями
  • Дополнительный двоичный формат
  • Простой интерфейс с DSP и микрокомпьютерами
  • Программное управление частотой среза фильтра
  • Напряжение питания ±5 В
  • Низкая потребляемая мощность: 50 мВт

Подробнее о продукте

AD7716 – это составной блок для обработки сигналов в системах сбора данных, способный обрабатывать четыре канала с шириной полосы до 584 Гц. Компонент имеет разрешение 22 бита, а его полезный динамический диапазон изменяется от 111 дБ при полосе входного сигнала 36.5 Гц до 99 дБ при полосе входного сигнала 584 Гц.

AD7716 содержит четыре отдельных канала аналого-цифрового преобразования, реализованных на базе сигма-дельта архитектуры. Сигма-дельта АЦП содержат интегрированные цифровые фильтры, позволяющие упростить требования к фильтрации в системе.

Адрес компонента программируется при помощи трех внешних выводов адреса. Таким образом, при помощи AD7716 легко может быть реализована система сбора данных, включающая в себя до 32 каналов. Выходные данные выдаются компонентом 32-разрядными словами. Значение одного из битов слова определяется состоянием сигнала на входе DIN1. Данный бит может быть использован, например, в системе ЭКГ с внешней схемой детектирования сигнала кардиостимулятора, для указания недостоверности выходного слова из-за присутствия импульса кардиостимулятора.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь