Обзор

Особенности и преимущества

  • АЦП с балансировкой заряда
    Разрядность 16 бит без пропуска кодов
    Нелинейность 0.0015%
  • Входной каскад с программируемым усилением
    Коэффициенты усиления 1, 2, 32 и 128
    Поддержка дифференциальных входных сигналов
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Совместим с SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
  • Возможность буферизации аналогового входного сигнала
  • Напряжение питания 3 В (AD7715-3) или 5 В (AD7715-5)
  • Малый потребляемый ток: 450 мкА, макс. при питании 3 В
  • Фильтр нижних частот с программируемой частотой обновления
  • 16-выводные корпуса SOIC/PDIP/TSSOP

Подробнее о продукте

AD7715 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Компонент принимает на вход слабые сигналы непосредственно от датчика и выдает цифровой результат преобразования в последовательном формате. Для обеспечения разрядности 16 бит без пропуска кодов в нем используется Σ-Δ (сигма-дельта) архитектура. Входной сигнал поступает во входной каскад с программируемым коэффициентом усиления, а затем на аналоговый модулятор. Выходной сигнал модулятора обрабатывается интегрированным цифровым фильтром. Частота первого нуля в характеристике фильтра может изменяться программно при помощи внутреннего регистра управления, что позволяет регулировать частоту среза фильтра и время установления.

AD7715 имеет дифференциальный вход аналогового сигнала и дифференциальный вход опорного напряжения. Компонент работает с однополярным напряжением питания (3 В или 5 В) и поддерживает диапазоны однополярных входных сигналов 0 мВ - 20 мВ, 0 мВ - 80 мВ, 0 В - 1.25 В и 0 В - 2.5 В. Он также поддерживает диапазоны биполярных входных сигналов ±20 мВ, ±80 мВ, ±1.25 В и ±2.5 В (относительно входа отрицательного аналогового напряжения, AIN-). Таким образом, AD7715 выполняет все функции аналогового и аналого-цифрового преобразования сигналов, необходимые в одноканальной системе.

AD7715 идеально подходит для применения в интеллектуальных системах на базе микроконтроллеров или цифровых сигнальных процессоров (DSP). Он имеет последовательный интерфейс, который может быть сконфигурирован для работы в трехпроводном режиме. При помощи последовательного порта пользователь может управлять настройками коэффициента усиления, полярностью сигналов и частотой обновления данных. Компонент обеспечивает функции самокалибровки и системной калибровки для устранения как собственных погрешностей смещения и коэффициента усиления, так и аналогичных погрешностей системы в целом.

Применяемая в компоненте технология КМОП гарантирует очень низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня 50 мкВт (тип.). Компонент выпускается в 16-выводном корпусе PDIP (plastic dual-in-line package) шириной 0.3 дюйма, а также 16-выводном корпусе SOIC_W (wide small outline) шириной 0.3 дюйма и 16-выводном корпусе TSSOP.

Ключевые особенности продукта

  1. AD7715 имеет полный потребляемый ток менее 450 мкА при напряжении питания 3 В и частоте задающего тактового сигнала 1 МГц, что делает его идеальным выбором для применения в малопотребляющих системах. Потребляемый ток в режиме ожидания составляет менее 10 мкА.
  2. Входной каскад с программируемым коэффициентом усиления позволяет AD7715 принимать на вход сигналы непосредственно от тензодатчиков или датчиков иного типа, существенно сокращая необходимое количество внешних схем аналогового преобразования сигнала.
  3. AD7715 идеально подходит для схем с микроконтроллерами или DSP, имеющими трехпроводной последовательный интерфейс. Применение трехпроводного интерфейса позволяет сократить количество линий связи и уменьшить число оптопар, необходимых в системах с гальванической развязкой. Компонент содержит интегрированные регистры, при помощи которых пользователь может программно управлять частотой обновления выходных данных, коэффициентом усиления входного каскада, полярностью сигналов и режимами калибровки.
  4. Компонент обладает превосходными статическими характеристиками: разрешение 16 бит без пропуска кодов, погрешность ±0.0015% и низкий среднеквадратический шум (<550 нВ). Погрешности конечных точек характеристики и эффекты температурного дрейфа компенсируются при помощи интегрированной схемы калибровки, которая устраняет погрешности нуля и полной шкалы.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

ПО и системные требования

Примеры программ

Примеры программ для AD7715

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь