Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- АЦП с балансировкой заряда
- Разрядность 24 бита без пропуска кодов
- Нелинейность 0.0015% дифференциальными или 5 псевдодифференциальными входными сигналами
- Пятиканальный входной каскад с программируемым усилением
- Коэффициенты усиления от 1 до 128
- Может быть сконфигурирован для работы с 3 полностью
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
- Напряжение питания 3 В (AD7714-3) или 5 В (AD7714-5)
- Малый потребляемый ток (350 мкА, тип.) и режим пониженного энергопотребления (5 мкА, тип.)
- Низкий шум (<150 нВ, ср.кв.)
- Фильтр нижних частот с программируемой частотой среза
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7714 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Компонент принимает на вход слабые сигналы непосредственно от датчика и выдает цифровой результат преобразования в последовательном формате. Для обеспечения разрядности 24 бита без пропуска кодов в нем используется сигма-дельта архитектура. Входной сигнал поступает во входной каскад с программируемым коэффициентом усиления, а затем на аналоговый модулятор. Выходной сигнал модулятора обрабатывается интегрированным цифровым фильтром. Частота первого нуля в характеристике фильтра может изменяться программно при помощи внутреннего регистра управления, что позволяет регулировать частоту среза фильтра и время установления.
Компонент имеет три дифференциальных аналоговых входа (которые также можно сконфигурировать как пять псевдодифференциальных входов) и дифференциальный вход опорного напряжения. Таким образом, AD7714 выполняет все необходимые функции аналогового и аналого-цифрового преобразования сигнала в системе, содержащей до пяти каналов. Предлагаемый диапазон вариантов продукта недавно был дополнен новым вариантом с градацией Y. По сравнению с градацией A вариант с градацией Y имеет расширенный рабочий температурный диапазон, триггеры Шмитта на входах SCLK и DIN, более жесткие спецификации линейности, меньшую потребляемую мощность, а также корпус с меньшими габаритами.
AD7714 идеально подходит для применения в интеллектуальных системах на базе микроконтроллеров или цифровых сигнальных процессоров (DSP). Он имеет последовательный интерфейс, который может быть сконфигурирован для работы в трехпроводном режиме. При помощи последовательного порта пользователь может управлять настройками коэффициента усиления, полярностью сигналов и выбором каналов. AD7714 обеспечивает функции самокалибровки, системной калибровки и фоновой калибровки, а также позволяет пользователю выполнять чтение и запись внутренних калибровочных регистров.
Применяемая в компоненте технология КМОП гарантирует очень низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня 15 мкВт (тип.) при 3 В. Минимальное рабочее напряжение составляет 3 В для градации А и 2.7 В для градации Y. Версия с градацией A выпускается в 24-выводном пластиковом корпусе DIP (dual-in-line package) шириной 0.3 дюйма, 24-выводном корпусе SOIC (small outline) и 28-выводном корпусе SSOP (shrink small outline package). Новая версия с градацией Y выпускается в 24-выводном пластиковом корпусе DIP шириной 0.3 дюйма, 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (14)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
AD7714 Code Examples
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Сопутствующие компоненты
AD7714 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441, ADUM7442.
- For process control applications: ADUM1400, ADUM1200.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401, ADUM5402, ADUM5403.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7714 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.