Обзор
Особенности и преимущества
- Charge Balancing ADC
24 Bits No Missing Codes
±0.0015% Nonlinearity - Low-Pass Filter with Programmable Filter Cutoffs
- Ability to Read/Write Calibration Coefficients
- Bidirectional Microcontroller Serial Interface
- 3-Channel Programmable Gain Front End
Gains from 1 to 128
2 Differential Inputs
1 Single-Ended High Voltage Input - Single-Supply Operation
- Low Power (3.5 mW typ) with Power-Down Mode (150 µW typ)
Подробнее о продукте
The AD7713 is a complete analog front end for low frequency measurement applications. The device accepts low level signals directly from a transducer or high level signals (4 × VREF ) and outputs a serial digital word. It employs a sigma-delta conversion technique to realize up to 24 bits of no missing codes performance. The input signal is applied to a proprietary programmable gain front end based around an analog modulator. The modulator output is processed by an on-chip digital filter. The first notch of this digital filter can be programmed via the on-chip control register allowing adjustment of the filter cutoff and settling time.
The part features two differential analog inputs and one single-ended high level analog input as well as a differential reference input. It can be operated from a single supply (AVDD and DVDD at +5 V). The part provides two current sources which can be used to provide excitation in three-wire and four-wire RTD configurations. The AD7713 thus performs all signal conditioning and conversion for a single, dual or three-channel system.
The AD7713 is ideal for use in smart, microcontroller-based systems. Gain settings, signal polarity and RTD current control can be configured in software using the bidirectional serial port. The AD7713 contains self-calibration, system calibration and background calibration options and also allows the user to read and to write the on-chip calibration registers.
CMOS construction ensures low power dissipation and a hardware programmable power-down mode reduces the standby power consumption to only 150 µW typical. The part is available in a 24-pin, 0.3 inch wide, plastic and hermetic dual-in-line package (DIP) as well as a 24-lead small outline (SOIC) package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
ПО и системные требования
Примеры программ
AD7713 Code Examples
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.