Обзор
Особенности и преимущества
- АЦП с перераспределением заряда
- Разрешение 24 бита без пропуска кодов
- Нелинейность ±0.0015%
- Двухканальный входной каскад с программируемым усилением
- Коэффициенты усиления от 1 до 128
- Дифференциальные входы
- Фильтр нижних частот с программируемой частотой среза
- Возможность чтения/записи калибровочных коэффициентов
- Двунаправленный последовательный интерфейс для микроконтроллера
- Поддержка внутреннего/внешнего опорных напряжений
- Однополярное или биполярное питание
- Малая потребляемая мощность (25 мВт, тип.) и режим пониженного энергопотребления (7 мВт, тип.)
Подробнее о продукте
AD7710 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Компонент способен принимать слабые сигналы непосредственно от тензодатчиков, а также датчиков другого типа, и выдает цифровые результаты преобразования в последовательном формате. Преобразователь реализован на базе сигма-дельта архитектуры и обеспечивает разрешение до 24 бит без пропуска кодов. Входной сигнал подается на входной каскад с программируемым коэффициентом усиления, а затем на аналоговый модулятор. Выходной сигнал модулятора обрабатывается интегрированным цифровым фильтром. Первый ноль характеристики цифрового фильтра может программироваться при помощи внутреннего регистра управления для регулировки частоты среза фильтра и времени установления.
Компонент имеет два дифференциальных аналоговых входа и дифференциальный вход опорного напряжения. Обычно, один из каналов используется в качестве основного входа, а второй канал – как вспомогательный вход для периодического измерения второго напряжения. Компонент может работать от однополярного питания (вывод VSS подключается к AGND) при условии, что уровень сигналов на аналоговых входах превышает -30 мВ. При подключении вывода VSS к отрицательному напряжению компонент может осуществлять преобразование входных сигналов с уровнями напряжения вплоть до -VREF. Таким образом, AD7710 осуществляет все функции аналогового и аналого-цифрового преобразования, необходимые в одноканальной или двухканальной системе.
AD7710 идеально подходит для применения в интеллектуальных системах на базе микроконтроллера. Он содержит двунаправленный последовательный порт, при помощи которого пользователь может программно управлять выбором входных каналов, настройками коэффициента усиления и полярностью сигналов. Компонент имеет функции самокалибровки, системной калибровки и фоновой калибровки, а также позволяет пользователю считывать содержимое внутренних калибровочных регистров и производить в них запись.
Применяемая при проектировании компонента технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность, а в программно управляемом режиме пониженного энергопотребления типичная потребляемая мощность сокращается до уровня всего 7 мВт. Компонент выпускается в 24-выводном пластиковом и герметичном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), а также в 24-выводном корпусе SOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (16)
ПО и системные требования
Примеры программ
AD7710 Code Examples
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7710 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.