Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядный Σ-Δ АЦП
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 20 Гц
- Функция VREF Select ™ позволяет реализовать абсолютные и относительные измерения
- Входной каскад с программируемым усилением
- Функция ISOURCE Select™
- 16 бит без пропуска кодов
- Полное разрешение 13 бит при 20 Гц и диапазоне 20 мВ
- Полное разрешение 16 бит при 20 Гц и диапазоне 2.56 В
Подробнее о продукте
AD7709 - это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Компонент включает в себя 16-разрядный АЦП с программируемым усилителем (PGA) и может быть сконфигурирован для работы с двумя полностью дифференциальными входными каналами или четырьмя псевдодифференциальными входными каналами. AD7709 поддерживает непосредственное преобразование входных сигналов в диапазоне от 20 мВ до 2.56 В. Сигналы могут подаваться на вход компонента непосредственно от датчика без применения дополнительных схем аналогового преобразования. Также на кристалле интегрированы три программно конфигурируемых источника тока, коммутируемые входы опорного напряжения, силовые ключи цепи низкого напряжения и 4-разрядный цифровой порт ввода/вывода.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (20)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.