Обзор
Особенности и преимущества
- 8-/10-канальные Σ-Δ АЦП с высоким разрешением
- Разрешение 16 бит
- Заводская калибровка
- Режим установления сигнала за один период преобразования
- Входной каскад с программируемым усилением
- Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
- Функция VREF Select ™ позволяет реализовать абсолютные и относительные измерения
- Может быть оптимизирован для поддержания максимального качества преобразования (CHOP= 0) или максимального быстродействия (CHOP= 1)
Подробнее о продукте
AD7708/AD7718 представляют собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. AD7718 включает в себя 24-разрядный сигма-дельта АЦП с программируемым усилителем (PGA) и может быть сконфигурирован для работы с 4/5 полностью дифференциальными входными каналами или 8/10 псевдодифференциальными входными каналами. Два вывода компонента могут быть сконфигурированы как аналоговые входы, либо входы опорного напряжения. AD7708 - это 16-разрядная версия AD7718. АЦП способны выполнять непосредственное преобразование входных сигналов в диапазоне напряжений от 20 мВ до 2.56 В. Сигналы могут подаваться на вход устройств непосредственно от датчика без применения дополнительных схем аналогового преобразования.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (21)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Сопутствующие компоненты
AD7708 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441, ADUM7442.
- For process control applications: ADUM1400, ADUM1200.
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401, ADUM5402, ADUM5403.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7708 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.