Обзор
Особенности и преимущества
- АЦП с перераспределением заряда
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Нелинейность 0.003%
- Входные каналы для сильных (±10 В) и слабых (±10 мВ) сигналов
- Поддержка биполярных напряжений ±100 мВ во входном канале для слабых сигналов
- Не требует применения схем накачки заряда
- Входной каскад с программируемым усилением
- Коэффициенты усиления от 1 до 128
- Трехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
- Триггер Шмитта по входу SCLK
- Возможность буферизации аналогового входного сигнала
- Напряжение питания: 2.7 В - 3.3 В или 4.75 В - 5.25 В
- Рассеиваемая мощность: 1 мВт при 3 В
- Ток в режиме ожидания: 8 мкА, макс.
- 20-выводные корпуса SOIC и TSSOP
Подробнее о продукте
AD7707 – это полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Этот трехканальный компонент способен работать со слабыми входными сигналами, поступающими непосредственно от датчика, а также с сигналами высокого уровня (±10 В), и выдает цифровые результаты преобразования в последовательном формате. Для реализации разрешения16 бит без пропуска кодов в нем используется сигма-дельта (Σ-Δ) архитектура. Выбранный входной сигнал подается на входной каскад с программируемым коэффициентом усиления, а затем на аналоговый модулятор. Выходной сигнал модулятора обрабатывается интегрированным цифровым фильтром. Первый ноль характеристики цифрового фильтра может программироваться при помощи внутреннего регистра управления, что позволяет регулировать частоту среза фильтра и скорость обновления выходных данных.
AD7707 работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В или от 4.75 В до 5.25 В. Компонент имеет два псевдодифференциальных аналоговых входных канала для слабых сигналов, один входной канал для сигналов высокого уровня, а также дифференциальный вход опорного напряжения. Оба входных канала для слабых сигналов поддерживают диапазон входных напряжений от 0 мВ - 20 мВ до 0 В - 2.5 В при работе с напряжением питания (VDD) 5 В и опорным напряжением 2.5 В. Они также способны работать с биполярными входными сигналами в диапазоне от ±20 мВ до ±2.5 В, изменяющимися относительно напряжения на входе LCOM. При напряжении питания 3 В и опорном напряжении 1.225 В AD7707 поддерживает диапазон входных напряжений от 0 мВ - 10 мВ до 0 В - 1.225 В. При работе с биполярными сигналами допустимый диапазон входных напряжений составляет от ±10 мВ до ±1.225 В. Канал для сигналов высокого уровня может работать с диапазонами входных напряжений ±10 В, ±5 В, 0 В - 10 В и 0 В - 5 В. Таким образом, AD7707 способен выполнять все функции аналогового и аналого-цифрового преобразования сигналов, необходимые в трехканальной системе.
AD7707 идеально подходит для применения в интеллектуальных системах на базе микроконтроллера или цифрового сигнального процессора (DSP). Он имеет последовательный интерфейс, который может быть сконфигурирован для работы в трехпроводной конфигурацией. С помощью последовательного порта пользователь может программировать значения коэффициента усиления, полярность сигналов и скорость обновления данных. Компонент имеет функции самокалибровки и системной калибровки для устранения собственных погрешностей коэффициента усиления и смещения, а также аналогичных погрешностей системы в целом.
Применяемая при проектировании компонента технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 20 мкВт. Компонент выпускается в 20-выводном широком (0.3 дюйма) корпусе SOIC и низкопрофильном 20-выводном корпусе TSSOP.
Ключевые особенности продукта
- AD7707 потребляет менее 1 мВт при питании 3 В и частоте задающего тактового сигнала 1 МГц, что делает его идеальным выбором для малопотребляющих систем. В режиме ожидания потребляемый ток составляет менее 8 мкА.
- Благодаря интегрированным тонкопленочным резисторам аналоговые входы компонента могут непосредственно работать с сигналами, имеющими диапазон ±10 В, ±5 В, 0 В - 10 В или 0 В - 5 В, без применения биполярного питания или схем накачки заряда.
- Входные каналы для слабых сигналов позволяют AD7707 принимать на вход сигналы непосредственно от тензодатчиков или датчиков иного типа, значительно сократив количество необходимых внешних аналоговых цепей.
- Компонент обладает превосходными статическими характеристиками: разрешение 16 бит без пропуска кодов, погрешность ±0.003% и низкий среднеквадратический шум. Погрешности конечных точек характеристики и эффекты температурного дрейфа компенсируются при помощи интегрированной схемы калибровки, которая устраняет погрешности нуля и полной шкалы.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (13)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.