Обзор

Особенности и преимущества

  • Два полностью дифференциальных входных канала АЦП
  • Входной каскад с программируемым усилением
    • Коэффициенты усиления от 1 до 128
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
    • Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
    • Триггер Шмитта по входу SCLK
  • Возможность буферизации аналогового входного сигнала
  • Напряжение питания: 2.7 В - 3.3 В или 4.75 В - 5.25 В
  • Рассеиваемая мощность: 1 мВт, макс. при 3 В
  • Ток в режиме ожидания: 8 мкА, макс.
  • 16-выводные корпуса DIP, SOIC и TSSOP

Подробнее о продукте

AD7705 и AD7706 – это недорогие, полнофункциональные 16-разрядные сигма-дельта АЦП, предназначенные для измерения постоянных напряжений и низкочастотных сигналов. Благодаря низкой потребляемой мощности (1 мВт, макс. при 3 В) они подходят для применения в системах с питанием от локального источника, батарей или токовой петли. Интегрированный усилитель с программируемым в диапазоне от 1 до 128 коэффициентом усиления позволяет работать как со слабыми сигналами, так и с сигналами высокого уровня без применения внешних цепей аналогового преобразования.

AD7705 имеет два дифференциальных канала, а AD7706 – один дифференциальный и два псевдодифференциальных канала. Дифференциальные входы опорного напряжения дают максимальную свободу при проектировании, позволяя использовать компоненты в режиме относительных измерений.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (18)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (13)
  • Технические статьи (4)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

    Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

    Сопутствующие компоненты

    AD7705 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    Рекомендуемые источники опорного напряжения

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.