Обзор
Особенности и преимущества
- Монолитный 16-разрядный АЦП
- Погрешность линейности 0.0015%
- Интегрированная схема самокалибровки
- Программируемый фильтр нижних частот
Граничная частота от 0.1 Гц до 10 Гц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: от 0 В до +2.5 В или ±2.5 В
- Частота выходных данных 4 kSPS
- Конфигурируемый последовательный интерфейс
- Крайне низкое энергопотребление
Подробнее о продукте
AD7701 - это 16-разрядный АЦП, основанный на сигма-дельта архитектуре. Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке аналоговым модулятором, средний коэффициент заполнения выходного сигнала которого пропорционален уровню входного сигнала. Выходной сигнал модулятора подается на внутренний цифровой фильтр с шестиполюсной гауссовой характеристикой. Выходные данные фильтра, имеющие разрядность 16 бит, обновляются в регистре выходных данных с частотой до 4 кГц. Частота дискретизации, граничная частота фильтра и частота обновления выходных данных определяются частотой задающего тактового сигнала, который может поступать от внешнего источника или формироваться внутренним генератором с использованием внешнего кварцевого резонатора.АЦП обладает превосходной собственной линейностью, а погрешность конечных точек характеристики достигается путем самокалибровки значений нуля и полной шкалы, которая может быть инициирована в любой момент времени. Схема самокалибровки также может быть модифицирована для компенсации смещения и погрешностей коэффициента усиления во входном канале.
Выходные данные доступны через конфигурируемый последовательный порт. Он имеет асинхронный режим, совместимый с UART, и два синхронных режима, подходящих для интерфейса со сдвиговыми регистрами или последовательными портами микроконтроллеров промышленного стандарта.
Применяемая при проектировании компонента технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 10 мкВт.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.