Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- 8-канальный мультиплексор с выбором диапазона входных сигналов
- Однополярный несимметричный
- Дифференциальный (относительно GND)
- Псевдобиполярный
- Быстродействие: 500 kSPS
- INL/DNL: ±0.5 LSB, тип.; ±1.5 LSB, макс. (±23 ppm от полной шкалы)
- Динамический диапазон: 93.3 дБ
- SINAD: 91.5 дБ при 20 кГц
- THD: −97 дБ при 20 кГц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF (VREF до VDD)
- Различные варианты опорного напряжения
- Внутреннее, 2.5 В или 4.096 В
- Внешнее буферизированное (до 4.096 В)
- Внешнее (до VDD)
- Внутренний температурный датчик
- Блок управления последовательностью каналов, опциональный однополюсный фильтр, индикатор занятости
- Архитектура с последовательным приближением, конвейерные задержки отсутствуют
- Однополярное питание 5 В, логический интерфейс с напряжениями от 1.8 В до 5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI, MICROWIRE, QSPI и DSP
- Рассеиваемая мощность
- 26 мВт при 500 kSPS
- 5.2 мкВт при 100 SPS
- Ток в состоянии ожидания: 50 нА
- 20-выводный корпус LFCSP 4 мм × 4 мм
- 20-выводный корпус WLCSP 2.4 мм × 2.4 мм
Подробнее о продукте
AD7699 - это восьмиканальный, 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который работает с однополярным напряжением питания, VDD.
AD7699 совмещает в себе все компоненты, необходимые в многоканальной, малопотребляющей системе сбора данных, включая 16-разрядный АЦП последовательного приближения с характеристикой преобразования без пропуска кодов, восьмиканальный мультиплексор с малыми перекрестными помехами, который поддерживает работу с несимметричными, дифференциальными или биполярными напряжениями, внутренний буферизированный источник опорного напряжения 4.096 В с малым дрейфом, датчик температуры, опциональный однополюсный фильтр и блок управления последовательностью каналов, который может быть полезен при необходимости непрерывного сканирования каналов в определенном порядке.
Для записи данных в конфигурационный регистр и считывания результатов преобразования в AD7699 используется простой интерфейс последовательного порта (SPI). Интерфейс SPI работает с отдельным напряжением питания, VIO, которое устанавливается равным напряжению питания хост-процессора. Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
AD7699 выпускается в миниатюрном 20-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения:
- Оборудование с питанием от батарей
- Медицинские измерительные приборы: ЭКГ/ЭЭГ
- Мобильная связь, GPS
- КПК
- Контроль сетей питания
- Системы сбора данных
- Системы регистрации сейсмической активности
- Измерительная техника
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7699 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
-
Для схем с однополярным питанием 5 В, в которых требуется пониженное энергопотребление:
AD8605, AD8655, AD8615. - For low noise and low frequency applications at medium supply voltages( up to +-13V): AD8610, AD8620.
- For low noise and low frequency at high supply voltages( up to +-18V): AD8597, ADA4627-1, AD8599.
-
High frequency, low noise, low distortion applications
: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2. -
For precision, low power, low distortion applications
: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7699 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.