Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 бит
- Быстродействие: 250 kSPS
- INL: ±4 LSB, макс.
- Энергопотребление:
- 800 мкА при 5 В/100 kSPS
- 540 мкА при 2.7 В/100 kSPS
- Диапазон псевдодифференциальных аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF (VREF до VDD)
- S/(N+D): 92 дБ при 20 кГц
- Конвейерная задержка отсутствует
- Работает с однополярным питанием от 2.7 В до 5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/µWire/DSP
- Корпус µSOIC (µSO8)
- Улучшенный функциональный аналог LTC1864 и LTC1864L
Подробнее о продукте
AD7694 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением питания, VDD, в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов (градация B), внутренний генератор тактового сигнала преобразования и совместимый с SPI интерфейс последовательного порта. Компонент также содержит широкополосную схему выборки и хранения с низким шумом и очень малой задержкой апертуры. По переднему фронту сигнала CNV компонент осуществляет выборку аналогового входного сигнала (IN+), имеющего допустимый диапазон от 0 В до опорного напряжения (REF) по отношению к напряжению земли (IN–). Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания.Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
AD7694 выпускается в 8-выводном корпусе µSOIC. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Медицинские измерительные приборы
- Мобильная связь
- КПК
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Сопутствующие компоненты
AD7694 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For a low noise, high accuracy 3V reference: ADR433, ADR4533.
- For a low noise, high accuracy 5V reference: ADR435, ADR4550.
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8605.
- For a low noise, high accuracy 2.5V reference: ADR431, ADR4525.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
-
В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. :
ADUM4401. - В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв.: ADUM1401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7694 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.