Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 500 kSPS
- INL/DNL: ±0.25 LSB, тип.; ±0.5 LSB, макс. (±8 ppm от полной шкалы)
- Динамический диапазон: 96.5 дБ
- SINAD: 96 дБ при 1 кГц
- THD: −120 дБ при 1 кГц
- Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: ±VREF; от 0 В до VREF, VREF до VDD по обоим входам
- Конвейерная задержка отсутствует
- Работает с однополярным питанием 5 В, напряжение питания логического интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом, опциональный индикатор занятости
- Энергопотребление: 40 нВт на преобразование
- 40 мкВт при 5 В/1 kSPS
- 4 мВт при 5 В/100 kSPS
- 18 мВт при 5 В/500 kSPS
Подробнее о продукте
AD7693 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, работающий с однополярным напряжением питания, VDD. Он включает в себя быстродействующий, малопотребляющий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и универсальный последовательный порт. Компонент работает с внешним опорным напряжением (VREF), которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания. По переднему фронту сигнала CNV он осуществляет выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN-. Напряжения на этих выводах изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до VREF относительно уровня VREF/2.Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине, используя вход SDI, и имеет опциональный выходной сигнал индикации занятости. Благодаря отдельному напряжению питания, VIO, порт совместим с логическими схемами, работающими с напряжениями питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.
AD7693 выпускается в 10-выводных корпусах MSOP и QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Системы регистрации сейсмической активности
- Цифровые вольтметры
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Сопутствующие компоненты
AD7693 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые внешний источник опорного напряжения
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4610-2, AD8476.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7693 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.