Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 250 kSPS
- INL: ±0.75 LSB, тип.; ±1.5 LSB, макс. (±6 ppm от полной шкалы)
- Динамический диапазон: 102 дБ, тип. при 250 kSPS
- Динамический диапазон при избыточной дискретизации: 125 дБ при 1 kSPS
- Количество разрядов без шума: 20 бит при 1 kSPS
- Эффективное разрешение: 22.7 бит при 1 kSPS
- Другие особенности см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD7691-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/14632-01XE DSCC
Подробнее о продукте
AD7691 - это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, работающий с однополярным напряжением питания, VDD, от 2.3 В до 5 В. Он включает в себя быстродействующий, малопотребляющий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и универсальный последовательный порт. По переднему фронту сигнала CNV компонент осуществляет выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN-. Напряжения на этих выводах обычно изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до опорного напряжения (REF). Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания.
Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине, используя вход SDI, и имеет опциональный выходной сигнал индикации занятости. Благодаря отдельному напряжению питания, VIO, порт совместим с логическими схемами, работающими с напряжениями питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.
AD7691 выпускается в 10-выводных корпусах MSOP и QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Системы регистрации сейсмической активности
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Tested Product Combinations (1)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7691 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.
- For low drift, low noise, low power: ADR4550.
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.
- For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4610-2, AD8476.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Материалы по теме
Обучающие материалы (4)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7691 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.