Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 400 kSPS
- INL: ±0.75 LSB, тип.; ±1.5 LSB, макс. (±6 ppm от полной шкалы)
- Динамический диапазон: 102 дБ при 400 kSPS
- Динамический диапазон при избыточной дискретизации: 125 дБ при 1 kSPS
- Количество бит без шума: 20 бит при 1 kSPS
- Эффективное разрешение: 22.7 бит при 1 kSPS
- SINAD: 101.5 дБ при 1 кГц
- THD: −125 дБ при 1 кГц
- Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: ±VREF; от 0 В до VREF, VREF до VDD по обоим входам
- Конвейерная задержка отсутствует
- Работает с однополярным питанием 5 В, напряжение питания логического интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
Подробнее о продукте
AD7690 - это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения, который работает с однополярным напряжением питания, VDD. Он включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и универсальный последовательный порт. По переднему фронту сигнала CNV компонент осуществляет выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN-. Напряжения на этих выводах изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до опорного напряжения (REF). Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания.Потребляемая AD7690 мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине, используя вход SDI, и имеет опциональный выходной сигнал индикации занятости. Благодаря отдельному напряжению питания, VIO, порт совместим с логическими схемами, работающими с напряжениями питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.
AD7690 выпускается в 10-выводных корпусах MSOP и QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Системы регистрации сейсмической активности
- Цифровые вольтметры
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Tested Product Combinations (1)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Сопутствующие компоненты
AD7690 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.
- For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
- For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.
- For low drift, low noise, low power: ADR4550.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв.: ADUM4401.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4610-2, AD8476.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7690 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.