Обзор
Особенности и преимущества
- 30 MSPS Update Rate
- 16-Bit Resolution
- Linearity: 1/2 LSB DNL @14 Bits 1 LSB INL @14 Bits
- Fast Settling: 25 ns Full-Scale Settling to 0.025%
- SFDR @ 1 MHz Output: 86 dBc
- THD @ 1 MHz Output: 71 dBc
- Low Glitch Impulse: 35 pV-s
- Power Dissipation: 465 mW
- On-Chip 2.5 V Reference
- Edge-Triggered Latches
- Multiplying Reference Capability
- Operation specified over full Mil temp range
Подробнее о продукте
The AD768S is a 16-bit, high speed digital-to-analog converter (DAC) that offers exceptional ac and dc performance. The AD768S is manufactured on ADI's Advanced Bipolar CMOS (ABCMOS) process, combining the speed of bipolar transistors, the accuracy of laser-trimmable thin film resistors, and the efficiency of CMOS logic. A segmented current source architecture is combined with proprietary switching technique to reduce glitch energy and maximize dynamic accuracy. Edge triggered input latches and a temperature compensated bandgap reference have been integrated to provide a complete monolithic DAC solution.The AD768S is a current-output DAC with a nominal full-scale output current of 20mA and a 1k(ohm) output impedance. Differential current outputs are provided to support single-ended or differential applications. The current outputs may be tied directly to an output, or fed to the summing junction of a high speed amplifier to provide a buffered voltage output. Also, the differential outputs may be interfaced to a transformer or differential amplifier.
The on-chip reference and control amplifier are configured for maximum accuracy and flexibility. The AD76S8 can be driven by the on-chip reference or by a variety of external reference voltages based on the selection of an external resistor. An external capacitor allows the user to optimally trade off reference bandwidth and noise performance.
The AD768S operates on ±5V supplies, typically consuming 465 mW of power.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD768S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.