Обзор
Особенности и преимущества
- Загрузите техническое описание AD7689-KGD. Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- 8-канальный мультиплексор с различными поддерживаемыми типами входного сигнала
- Несимметричный однополярный
- Дифференциальный (относительно GND)
- Псевдобиполярный
- Пропускная способность: 250 kSPS
- INL: ±0.4 LSB тип., ±1.5 LSB макс. (±23 ppm от диапазона полной шкалы)
- Динамический диапазон: 93.8 дБ
- SINAD: 92.5 дБ при 20 кГц
- THD: −100 дБ при 20 кГц
- Диапазон аналоговых входных сигналов: от 0 В до VREF; VREF до VDD
- Различные варианты опорного напряжения
- Внутреннее, 2.5 В или 4.096 В
- Внешнее буферизированное (до 4.096 В)
- Внешнее (до VDD)
- Внутренний температурный датчик (TEMP)
- Блок управления последовательностью каналов, опциональный однополюсный фильтр, индикатор занятости
- Архитектура с последовательным приближением, конвейерные задержки отсутствуют
- Однополярное питание от 2.3 В до 5.5 В, логический интерфейс с напряжениями от 1.8 В до 5.5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI, MICROWIRE, QSPI и DSP
- Рассеиваемая мощность
- 3.5 мВт при 2.5 В/200 kSPS
- 12.5 мВт при 5 В/250 kSPS
- Ток в состоянии ожидания: 50 нА
- Доступен вариант с меньшей стоимостью
- 20-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
- 20-выводный корпус WLCSP, 2.4 мм × 2.4 мм
Подробнее о продукте
AD7682/AD7689 — 4/8-канальные 16-битные АЦП последовательных приближений с перераспределением заряда, которые работают от одного источника питания VDD.
AD7682/AD7689 имеют все (необходимые) компоненты для работы в многоканальных маломощных системах сбора данных, включая 16-разрядные АЦП последовательного приближения с гарантированным отсутствием пропущенных кодов: четырёхканальные (AD7682) или восьмиканальные (AD7689) мультиплексоры со слабым уровнем перекрёстных помех, хорошо подходящие для формирования однополярных (с чувствительностью к заземлению или без), дифференциальных или биполярных входных сигналов; стабильный встроенный источник опорного сигнала (2,5 В или 4,096 В) и буфер; датчик температуры; избирательный однополюсный фильтр; и контроллер последовательности (секвенсор), который может быть полезен при непрерывном упорядоченном опросе каналов.
В AD7682/AD7689 используется простой SPI интерфейс для записи в регистр конфигурации и считывания результатов преобразования. Для питания SPI-интерфейса используется отдельный источник, VIO, значение которого установлено равным логическому уровню хоста. Рассеяние мощности определяется пропускной способностью.
AD7682/AD7689 поставляется в тонком 20-выводном LFCSP корпусе и работает в диапазоне температур от -40° С до +85° С.
Области применения
- Оборудование с батарейным питанием
- Медицинское оборудование: ЭКГ
- Мобильные устройства: GPS
- Персональные цифровые секретари
- Контроль линий высокого напряжения
- Сбор данных
- Системы сбора сейсмических данных
- Измерительная аппаратура
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7689 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
Рекомендуемые стабилизаторы напряжения
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7689 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.