Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 500 kSPS
- INL: ±0.6 LSB, тип.; ±2 LSB, макс. (±0.003% от полной шкалы)
- SINAD: 92.5 дБ при 20 кГц
- THD: −110 дБ при 20 кГц
- Диапазон псевдодифференциальных аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF (VREF до VDD)
- Конвейерная задержка отсутствует
- Работает с однополярным питанием от 2.3 В до 5.5 В, напряжение питания логического интерфейса 1.8 В - 5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом, индикатор занятости (BUSY)
- Рассеиваемая мощность
- 3.75 мкВт при 5 В/100 SPS
- 3.75 мВт при 5 В/100 kSPS
- Ток в режиме ожидания: 1 нА
Подробнее о продукте
AD7686 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который работает с однополярным напряжением питания (VDD) 5 В. Компонент включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и универсальный интерфейс последовательного порта. Компонент также содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом и малой задержкой апертуры. По переднему фронту сигнала CNV преобразователь осуществляет выборку аналогового входного сигнала (+IN), изменяющегося в диапазоне от 0 В до опорного напряжения (REF) по отношению к напряжению земли (–IN). Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания.
Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине, используя вход SDI, и имеет опциональный выходной сигнал индикации занятости. Благодаря отдельному напряжению питания, VIO, порт совместим с логическими схемами, работающими с напряжениями питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.
AD7685 выпускается в 10-выводных корпусах MSOP и QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
Tested Product Combinations (1)
Особенности продукта (3)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Сопутствующие компоненты
AD7686 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8615.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7686 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.