Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 без пропуска кодов
- Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±1 LSB, тип.; ±3 LSB, макс.
- Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: ±VREF от 0 В до VREF по каждому входу, VREF до VDD
- Работает с однополярным питанием 2.7 В - 5.5 В
- Ток в режиме ожидания: 1 нА
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Рассеиваемая мощность
- 4 мВт при 5 В
- 1.5 мВт при 2.7 В
- 150 мкВт при 2.7 В/10 kSPS
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7684 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда PulSAR®, который работает с однополярным напряжением питания, VDD, в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компонент включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и совместимый с SPI интерфейс последовательного порта. Компонент также содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом и малой задержкой апертуры. По заднему фронту сигнала CS преобразователь осуществляет выборку разности между напряжениями на входах +IN и –IN. Компонент работает с внешним опорным напряжением (REF), которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания. Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
AD7684 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессам
Data Sheet, Rev. A, 10/07
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
Особенности продукта (3)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7684 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.