Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 без пропуска кодов
- Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±1 LSB, тип.; ±3 LSB, макс.
- Рассеиваемая мощность:
- 4 мВт при 5 В/100 kSPS
- 150 мкВт при 2.7 В/10 kSPS
- Диапазон псевдодифференциальных аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF (VREF до VDD)
- Конвейерная задержка отсутствует
- Работает с однополярным питанием 2.7 В - 5.5 В
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7683 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда PulSAR®, который работает с однополярным напряжением питания, VDD, в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компонент включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой без пропуска кодов (градация B), внутренний генератор тактового сигнала преобразования и совместимый с SPI интерфейс последовательного порта. Компонент также содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом и малой задержкой апертуры. По заднему фронту сигнала CS преобразователь осуществляет выборку аналогового входного сигнала (+IN), изменяющегося в диапазоне от 0 В до опорного напряжения (REF) по отношению к напряжению земли (–IN). Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться в пределах до напряжения питания. Потребляемая компонентом мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
AD7683 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7683 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low noise, low power and low frequency: OP184.
-
Для схем с однополярным питанием 5 В, в которых требуется пониженное энергопотребление:
AD8605, AD8615. -
For precision, low power, low distortion applications
: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2. - For translating +/- 10V signals to 4V, low distortion, fast settling: AD8275.
- Для низкочастотных схем с малым энергопотреблением: AD8519.
-
High frequency, low noise, low distortion applications:
ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.