Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие: 100 kSPS
  • Гарантированный диапазон VDD от 2.5 В до 5.5 В
  • Низкая потребляемая мощности:
    • 3 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 2.5 В
    • 3.9 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 3 В
    • 16.7 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 5 В
  • Широкая полоса входного каскада:
    • SNR = 86 дБ при частоте входного сигнала 10 кГц
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного порта
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Быстродействующий последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/µWire/DSP
  • Режим ожидания: 0.5 мкА, макс.
  • 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

AD7680 - это быстродействующий, малопотребляющий 16-разрядный АЦП последовательного приближения. Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и поддерживает скорость преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Он содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 7 МГц, и выше.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7860 применяются продвинутые схемотехнические решения. Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения VDD. Это позволяет получить максимальный динамический диапазон сигналов на входе АЦП - от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.

Ключевые особенности продукта

  1. Первый 16-разрядный АЦП в корпусе SOT-23.
  2. Высокое быстродействие при низкой потребляемой мощности.
  3. Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного порта. Скорость преобразования определяется тактовой частотой последовательного порта, что позволяет сокращать время преобразования путем увеличения скорости последовательного порта. Средняя потребляемая мощность может понижаться путем переключения в режим пониженного энергопотребления в интервалы времени, когда преобразователь бездействует. Компонент также имеет режим отключения для поддержания максимального КПД при низких скоростях преобразования. Максимальный потребляемый ток в режиме отключения составляет 0.5 мкА.
  4. Опорное напряжение формируется из напряжения питания.
  5. Конвейерные задержки отсутствуют.

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Системы с питанием от батарей:
    • КПК
    • Медицинские измерительные приборы
    • Мобильная связь
  • Измерительные системы и системы управления
  • Системы удаленного сбора данных
  • Высокоскоростные модемы
  • Оптические датчики

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD7680 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

  • For a precision, low dropout 3V reference: REF193.
  • For ultrahigh pecision, 3V reference with high supply voltages: AD780.
  • For a precision, low dropout 5V reference: REF195.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь