Обзор

Особенности и преимущества

  • 30 MSPS Update Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Linearity: 1/2 LSB DNL @14 Bits
    1 LSB INL @14 Bits
  • Fast Settling: 25 ns Full-Scale Settling to 0.025%
  • SFDR @ 1 MHz Output: 86 dBc
  • THD @ 1 MHz Output: 71 dBc
  • Low Glitch Impulse: 35 pV-s
  • Power Dissipation: 465 mW
  • On-Chip 2.5 V Reference
  • Edge-Triggered Latches
  • Multiplying Reference Capability

Подробнее о продукте

The AD768 is a 16-bit, high speed digital-to-analog converter (DAC) that offers exceptional ac and dc performance. The AD768 is manufactured on ADI's Advanced Bipolar CMOS (ABCMOS) process, combining the speed of bipolar transistors, the accuracy of laser-trimmable thin film resistors, and the efficiency of CMOS logic. A segmented current source architecture is combined with proprietary switching technique to reduce glitch energy and maximize dynamic accuracy. Edge triggered input latches and a temperature compensated bandgap reference have been integrated to provide a complete monolithic DAC solution.

The AD768 is a current-output DAC with a nominal full-scale output current of 20mA and a 1k(ohm) output impedance. Differential current outputs are provided to support single-ended or differential applications. The current outputs may be tied directly to an output, or fed to the summing junction of a high speed amplifier to provide a buffered voltage output. Also, the differential outputs may be interfaced to a transformer or differential amplifier.

The on-chip reference and control amplifier are configured for maximum accuracy and flexibility. The AD768 can be driven by the on-chip reference or by a variety of external reference voltages based on the selection of an external resistor. An external capacitor allows the user to optimally trade off reference bandwidth and noise performance.

The AD768 operates on ±5V supplies, typically consuming 465 mW of power. The AD768 is available in a 28-pin SOIC package and is specified for operation over the industrial temperature range.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь